360 ms + 2-fache Periodendauer der Eingangsfrequenz
Temperaturkoeffizient
max. 200 ppm/K vom Ausgangsbereich
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 25 %
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6, EN 61326
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
4 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung
4 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2-, 3 Draht PNP/ NPN, Namur Initiatoren, Gegentakt bis 100 kHz Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler <0,2 % v. E. Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 1,6 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
Typ WAZ4 PRO Freq
Ausschreibungstext kurz
Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2-, 3 Draht PNP/ NPN, Namur Initiatoren, Gegentakt bis 100 kHz Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler <0,2 % v. E. Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 1,6 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
Typ WAZ4 PRO Freq
Ausschreibungstext kurz
Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.