Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAS4 PRO FREQ   Не использовать продукт для новых разработокДоступно лишь оставшееся количество
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Преобразователь частотного сигнала с гальванической развязкой, Вход : Частота, Выход : I / U
Заказ № 8581180000
Тип WAS4 PRO FREQ
GTIN (EAN) 4032248234486
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-12-31
Альтернативный продукт 2447940000

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 12,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,492 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 118,7 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 458 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI

Вход

Датчик 2-, 3-проводной PNP/ NPN, пусковое устройство Namur, двухтактный каскад, Частота
Количество входов 1
Номинальный входной уровень Порог/гистерезис: Namur: ок. 1,7 мА/ок. 0,2 мА;
NPN: ок. 6,5 В/ок. 0,2 В; PNP: ок. 6,7 В/ок. 0,5 В
Питание датчика 16 V DC @ max. 15 mA
Частота на входе, макс. 0…100kHz, регулируемый

Выход

Выходное напряжение, замечание 0...5 В, 0...10 V, регулируется
Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА, регулируемый
Количество выходов 1
Напряжение смещения макс. 0,05 В
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 1 кОм
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом
Ток смещения макс. 100 мкА

Вывод (цифровой)

Индикация состояния Зеленый светодиод

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса 360 мс + 2-кратная продолжительность периода входной частоты
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель (диапазон измерений 0…15900 Гц), Генератор частоты (диапазон измерений 0…100  кГц)
Напряжение питания 24 В DC ± 25 %
Потребляемая мощность макс.1,6 Вт при IВЫХ = 20 мА
Рейка TS 35
Температурный коэффициент макс. 200 ppm/K от выходного диапазона
Точность < 0.2 % от выходного диапазона

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 5 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание 4 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6, EN 61326
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002918
ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918
ETIM 9.0 EC002918
ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28
ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28
ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28
ECLASS 14.0 27-21-01-28

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Частотный измерительный преобразователь сигнала с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования при помощи DIP-переключателя
f/DC-измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 12,5 мм и с внешним электропитанием,
для передачи, преобразования и развязки сигналов для частот до 100 кГц. На стороне входа
возможно подключение датчиков Namur или 3-проводных датчиков NPN/ PNP.  
На выходе предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В.

Регулировка нуля и диапазона при помощи внутреннего потенциометра.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 12,5/ 112,4 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20 

Вход                         2-, 3-проводные датчики PNP/ NPN, пусковые устройства Namur, Двухтактность
                                      до кГц                                                                                                                                                      
Выход                                             0/4...20 мА
                                      0...10 В 
Нагрузочное сопротивление             < 600 Ohm/ Strom/> 1 кОм/ напряжение
Ошибка при передаче             <0,2 % от предела измерения.
Электро
питание                                     24 В DC +/- 25 %
Мощность потерь ок. 1,6 Вт
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C


Развязка                                 EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Испытательное напряжение                               2 кВ вход-выход-питание
Расчетное
напряжение                                        
  300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, cULusEX




Тип                                                             WAS4 PRO Freq

Краткая спецификация Частотный измерительный преобразователь сигнала с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования при помощи DIP-переключателей
f/DC-измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 12,5 мм и с внешним электропитанием,
для передачи, преобразования и развязки сигналов для частот до 100 кГц. На стороне входа
возможно подключение датчиков Namur или 3-проводных датчиков NPN/ PNP.  
На выходе предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В.

Регулировка нуля и диапазона при помощи внутреннего потенциометра.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CULUSEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти