2 ó 3 hilos PNP/NPN, sensor Namur, estadio en contrafase, Frecuencia
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA, ajustable
Corriente offset
máx. 100 µA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Tensión de salida, observacione
0...5 V, 0...10 V, ajustable
Tensión offset
max. 0,05 V
Salida (digital)
Indicador de estado
LED verde
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
máx. 200 ppm/K del rango de salida
Configuración
Microswitch (rango de medida 0-15900 Hz), Generador de frecuencia (rango de medida 0-100 kHz)
Potencia admitida
máx. 1,6 W a IOUT = 20 mA
Precisión
0,2 % del rango de salida
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 25 %
Tiempo de respuesta
360 ms + duración periódica de 2 vías de frecuencia entrada
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6, EN 61326
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Sobretensión de choque fijo
6 kV
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 5 s
Tensión de aislamiento entrada o salida/TS
4 kVeff / 1 min.
Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
4 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de señales de frecuencia, configurable por microswitch Convertidor de medición f/DC de 12,5 mm, con fuente de alimentación externa, para la transmisión, transformación y separación de frecuencias de hasta 100 kHz. En la entrada se pueden conectar sensores Namur o NPN/ PNP de 3 conductores. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA / 0...10 V. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros internos.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PNP/ NPN de 2/3 hilos, sensores Namur, contrafase hasta 100 kHz Salida 0/4 - 20 mA 0 - 10 V Carga de resistencia < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Error de transmisión <0,2 % del valor final Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 1,6 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX
Tipo WAS4 PRO Freq
Especificación corta
Convertidor de medición de señales de frecuencia, configurable por microswitch Convertidor de medición f/DC de 12,5 mm de anchura con fuente de alimentación externa, para la transmisión, transformación y separación de frecuencias de hasta 100 kHz. En la entrada se pueden conectar sensores Namur o NPN/ PNP de 3 conductores. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA / 0...10 V. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros internos.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de señales de frecuencia, configurable por microswitch Convertidor de medición f/DC de 12,5 mm, con fuente de alimentación externa, para la transmisión, transformación y separación de frecuencias de hasta 100 kHz. En la entrada se pueden conectar sensores Namur o NPN/ PNP de 3 conductores. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA / 0...10 V. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros internos.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PNP/ NPN de 2/3 hilos, sensores Namur, contrafase hasta 100 kHz Salida 0/4 - 20 mA 0 - 10 V Carga de resistencia < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Error de transmisión <0,2 % del valor final Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 1,6 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX
Tipo WAS4 PRO Freq
Especificación corta
Convertidor de medición de señales de frecuencia, configurable por microswitch Convertidor de medición f/DC de 12,5 mm de anchura con fuente de alimentación externa, para la transmisión, transformación y separación de frecuencias de hasta 100 kHz. En la entrada se pueden conectar sensores Namur o NPN/ PNP de 3 conductores. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA / 0...10 V. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros internos.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.