Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS4 PRO FREQ   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzenNur noch Restbestände
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Frequenzsignaltrennwandler, Eingang : Frequenz, Ausgang : I / U
Best.-Nr. 8581180000
Typ WAS4 PRO FREQ
GTIN (EAN) 4032248234486
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-12-31
Produktalternative 2447940000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 118,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 458 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsfrequenz 0…100kHz, einstellbar
Eingangsnennpegel Schwelle/Hysterese: Namur: ca. 1,7 mA/ca. 0,2 mA;
NPN: ca. 6,5 V/ca. 0,2 V; PNP: ca. 6,7 V/ca. 0,5 V
Sensor 2-, 3-Draht PNP/ NPN, Namur Initiator, Gegentaktstufe, Frequenz
Sensor-Versorgung 16 V DC @ max. 15 mA

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...5 V, 0...10 V, einstellbar
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA, einstellbar
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung ≥ 1 kΩ
Offsetspannung max. 0,05 V
Offsetstrom max. 100 µA

Ausgang (Digital)

Statusanzeige LED grün

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,2 % vom Ausgangsbereich
Konfiguration DIP-Schalter (Messbereich 0…15900 Hz), Frequenzgenerator (Messbereich 0…100 kHz)
Leistungsaufnahme max. 1,6 W bei IOUT = 20 mA
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 360 ms + 2-fache Periodendauer der Eingangsfrequenz
Temperaturkoeffizient max. 200 ppm/K vom Ausgangsbereich
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 25 %

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6, EN 61326
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 4 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung 4 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002918
ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918
ETIM 9.0 EC002918
ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28
ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28
ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar
f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig
können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden.  
Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung.

Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 12,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 

Eingang                         2-, 3 Draht PNP/ NPN, Namur Initiatoren, Gegentakt
                                      bis 100 kHz                                                                           
Ausgang                       0/4...20 mA
                                      0...10 V 
Lastwiderstand             < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       <0,2 % v. E.
Hil
fsenergie                   24 VDC +/- 25 %
Verlustleitung                ca. 1,6 W
Umgebungs-
temperaturbereich         0°C...+55 °C


Trennung                        EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, cULusEX

Typ                                WAS4 PRO Freq

Ausschreibungstext kurz Frequenzsignalmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar
f/DC- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Wandlung und Trennung von Frequenzen bis 100 kHz. Eingansseitig
können Namur oder 3- Leiter NPN/ PNP Sensoren angeschlossen werden.  
Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung.

Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527