Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAS5 CCC 2OLP   Доступно лишь оставшееся количествоНе использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA, (с питанием от петли)
Заказ № 8581160000
Тип WAS5 CCC 2OLP
GTIN (EAN) 4032248234462
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-03-30
Альтернативный продукт 7760054122

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 87,5 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55

Вероятность сбоя

MTTF 228 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65
Состояние соответствия RoHS Соответствует

Вход

Входной ток 4...20 мА (токовая петля)
Количество входов 1
Падение напряжения 3,8 В

Выход

Выходной ток 2 x 4...20 мА (токовая петля)
Количество выходов 2
Макс выход ок. 31 мА
Предельная частота (-3 дБ) 30 Hz
Ток полного сопротивления нагрузки RL = (UB-12 В)/20 мА, напр. 600 Ом при 24 В

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса < 20 мс
Гальваническая развязка гальваническая развязка, пассивная
Конфигурация нет
Напряжение питания мин. 12 В DC/ макс. 30 В DC
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 150 ppm/K
Точность Тип. 0.1 %; Макс. 0.2 %

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка гальваническая развязка, пассивная
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 5 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание 4 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Умножитель стандартного сигнала с питанием от выходной токовой петли
1-канальный умножитель сигнала с монтажной шириной 17,5 мм и питанием от выходной токовой петли,
для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов 4...20 мА

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         4...20 мА

Выход                                             2 x 4...20 мА
Нагрузочное сопротивление / R = (UB-12 В) / 20 мА, напр. 600 Ом при 20 мА
Ошибка при передаче             < 0,1 % v. E.
Электропитание                                     4...20 мА, выходная токовая петля
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C

Развязка                       EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 4 кВ
Испытательное напряжение                     4 кВ
Расчетное
напряжение                                        
  300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus




Тип                                                            WAS5 CCC 2OLP



Краткая спецификация Умножитель стандартного сигнала с питанием от выходной токовой петли
1-канальный умножитель сигнала с монтажной шириной 17,5 мм и электропитанием от выходной токовой петли,
для передачи и гальванической развязки аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мA.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти