Multiplicateur de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortieMultiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie,pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm 2Degré de protection : IP 20 Entrée 4 à 20 mASortie 2 x 4 à 20 mA
Résistance de charge / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ex. 600 Ohm pour 20 mADéfaut de transmission Alimentation auxiliaireboucle de courant de sortie 4 à 20 mA Plage de températureambiante 0°C à +55 °C
< 0,1 % v. E.
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAS5 CCC 2OLP
Spécification succincte .
Multiplicateur de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
Entrée
Chute de tension
3,8 V
Courant d'entrée
4...20 mA (boucle de courant)
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant de faible impédance
RL = (UB-12 V) / 20 mA p. ej. 600 Ω à 24 V
Courant de sortie
2 x 4...20 mA (boucle de courant)
Fréquence de coupure (-3 dB)
30 Hz
Limitation du signal de sortie
env. 31 mA
Nombre de sorties
2
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 150 ppm/K
Configuration
Aucune
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Isolateur passif
Précision
typ. 0,1 % ; max. 0,2 %
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
< 20 ms
Tension d'alimentation
min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur passif
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
4 kVeff / 5 s
Tension d'isolation
4 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Multiplicateur de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortieMultiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie,pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm 2Degré de protection : IP 20 Entrée 4 à 20 mASortie 2 x 4 à 20 mA
Résistance de charge / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ex. 600 Ohm pour 20 mADéfaut de transmission Alimentation auxiliaireboucle de courant de sortie 4 à 20 mA Plage de températureambiante 0°C à +55 °C
< 0,1 % v. E.
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAS5 CCC 2OLP
Spécification succincte .
Multiplicateur de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.