Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
4 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Amplificador de señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de salida Amplificador de señal de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA Salida 2 x 4 - 20 mA Resistencia de carga / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ej. 600 Ohm a 20 mA Error de transmisión < 0,1 % v. E. Energía auxiliar 4 - 20 mA Bucle de corriente de salida Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 4 kV Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoWAS5 CCC 2OLP
Especificación corta
Amplificador de señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de salida Amplificador de señal de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Amplificador de señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de salida Amplificador de señal de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA Salida 2 x 4 - 20 mA Resistencia de carga / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ej. 600 Ohm a 20 mA Error de transmisión < 0,1 % v. E. Energía auxiliar 4 - 20 mA Bucle de corriente de salida Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 4 kV Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoWAS5 CCC 2OLP
Especificación corta
Amplificador de señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de salida Amplificador de señal de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.