Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
FBCON DP M12 1WAY
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Standardfördelare utan bussövergång, Enkel fördelare, IP 65, IP66
Art.nr. 8564350000
Typ FBCON DP M12 1WAY
GTIN (EAN) 4032248245178
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 34 mm
Bygghöjd (tum) 1,339 inch
Bredd 64 mm
Byggbredd (tum) 2,52 inch
Nettovikt 249 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Omgivningstemperatur -40 °C…80 °C
Drifttemperatur -40 °C...80 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508 Ingen

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6bI, 6c, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Anslutningsdata

Anslutningsområde, min. 4 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²

Tekniska data

Anslutningstyp PE M12 avgrening
Antal poler 3
Bussystem Profibus-DP, Modbus RS485
Driftsspänning 18…30 V DC, 30 V UC
Drivspänning Umax., max. 30 V DC
Fördelartyp Enkel fördelare
Kabelingång Kabelförskruvning i mässing, Förgrening M12, Rund
Kapslingsmaterial Aluminium
Kapslingsyta emaljerad
Ledarytterdiameter, max. 9,5 mm
Ledarytterdiameter, min. 6,5 mm
Monteringstyp På ytan
Nedsmutsningsgrad 3
Skyddsklass IP 65, IP66
Utförande kapsling Med tryckutjämningselement

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604
ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604
ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9.1 27-24-26-08
ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11

Godkännanden

Godkännanden CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 8564340000
Typ: FBCON DP CG 1WAY
Utförande:
Standardfördelare, Enkel fördelare, IP 65, IP66
 
Art.nr.: 8714260000
Typ: FBCON SS DP PCG 1WAY
Utförande:
Standardfördelare utan bussövergång, Enkel fördelare, IP 65, IP66
 
Art.nr.: 8564290000
Typ: FBCON DP CG TERM 24V
Utförande:
Standardfördelare med bussövergång (aktiv), Terminator, IP 65, IP66
 
Art.nr.: 8714240000
Typ: FBCON SS DP PCG TERM 24V
Utförande:
Standardfördelare med bussövergång (aktiv), Terminator, IP 65, IP66
 
Art.nr.: 8564330000
Typ: FBCON DP M12 TERM 24V
Utförande:
Standardfördelare, Enkel fördelare, IP 65, IP66
 
Art.nr.: 8564320000
Typ: FBCON DP M12 TERM 5V
Utförande:
Standardfördelare med bussövergång (aktiv), Terminator, IP 65, IP66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar