Блок действует: светодиод вкл. / обрыв провода: светодиод мигает/ повреждение: светодиод выкл.
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
макс. 1,4 с; с фильтром: макс. 7,5 с
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация
DIP-переключатель
Линейность
Да
Напряжение питания
24 В (DC) ± 20 %
Потребляемая мощность
800...850...950 мВт при IВЫХ = 20 мА
Рейка
TS 35
Точность
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
2 кВэфф. / 5 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS
4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание
2 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС
EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
7 мм
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
2,5 mm²
Диапазон зажима, мин.
0,5 mm²
Диапазон зажима, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
Данное изделие вскоре будет заменено новым. Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.
Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателя Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов от термопары согласно IEC 584 тип K, J, T, E, N, R, S и B. На стороне выхода предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА / 0...10 В. Внутренняя компенсация холодного спая Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход Термопара типа K, J, T, E, N, R, S Выход 0/4...20 мА 0...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 1 кОм/ напряжение Ошибка при передаче 0,2...0,3 0,8 % от предела измерения. (зависит от типа термопары) Электропитание 24 В DC +/- 25 % Мощность потери ок. 0,9 Вт Диапазон температур окружающей среды 0°C...+55 °C
Развязка EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, cULusEX
ТипWAS5 PRO Thermo
Краткая спецификация
Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателя Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов от термопары согласно IEC 584 тип K, J, T, E, N, R, S и B. На стороне выхода предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА / 0...10 В. Внутренняя компенсация холодного спая. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателя Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов от термопары согласно IEC 584 тип K, J, T, E, N, R, S и B. На стороне выхода предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА / 0...10 В. Внутренняя компенсация холодного спая Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход Термопара типа K, J, T, E, N, R, S Выход 0/4...20 мА 0...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 1 кОм/ напряжение Ошибка при передаче 0,2...0,3 0,8 % от предела измерения. (зависит от типа термопары) Электропитание 24 В DC +/- 25 % Мощность потери ок. 0,9 Вт Диапазон температур окружающей среды 0°C...+55 °C
Развязка EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, cULusEX
ТипWAS5 PRO Thermo
Краткая спецификация
Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателя Температурный измерительный преобразователь сигнала термосопротивления TC с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов от термопары согласно IEC 584 тип K, J, T, E, N, R, S и B. На стороне выхода предоставляются стандартные сигналы DC 0(4)...20 мА / 0...10 В. Внутренняя компенсация холодного спая. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.