Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
pobór mocy
800...850...950 mW przy IOUT = 20 mA
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kVeff / 5 s
Normy EMV
EN 55011, EN 61000-6
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie izolacji wejście albo wyjście/TS
4 kVeff / 1 min.
napięcie izolacji wejście albo wyjście/zasilanie
2 kVeff / 5 s
napięcie nominalne
300 V
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego
7 mm
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,5 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Produkt ten zostanie wkrótce zastąpiony nowym. Prosimy nie używać go w nowych systemach. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik pomiarowy temperatury TC szerokości 17,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji termoelementów wg IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S i B. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały normatywne DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V.. Wewnętrzna kompensacja zimnych końcówek Regulacja zera i rozpiętości skali potencjometrami.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 92,4/ 17,5/ 112,4 mm złącza sprężynowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Wyjście 0/4...20 mA 0...10 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ napięcie błąd transmisji 0,2...0,3 0,8 % wartości końcowej (zależnie od typu TC) Energia pomocnicza 24 VDC +/- 25 % strata mocy ok. 0,9 W Zakres temperatury otoczenia 0°C...+55 °C
Separacja EN 50178-3, separacja 3-drogowa do 4 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Krótka specyfikacja
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik pomiarowy temperatury TC szerokości 17,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji termoelementów wg IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S i B. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały normatywne DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V.. Wewnętrzna kompensacja zimnych końcówek Regulacja zera i skali rozpiętości wewnętrznymi potencjometrami.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik pomiarowy temperatury TC szerokości 17,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji termoelementów wg IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S i B. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały normatywne DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V.. Wewnętrzna kompensacja zimnych końcówek Regulacja zera i rozpiętości skali potencjometrami.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 92,4/ 17,5/ 112,4 mm złącza sprężynowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Wyjście 0/4...20 mA 0...10 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ napięcie błąd transmisji 0,2...0,3 0,8 % wartości końcowej (zależnie od typu TC) Energia pomocnicza 24 VDC +/- 25 % strata mocy ok. 0,9 W Zakres temperatury otoczenia 0°C...+55 °C
Separacja EN 50178-3, separacja 3-drogowa do 4 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Krótka specyfikacja
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik pomiarowy temperatury TC szerokości 17,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji termoelementów wg IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S i B. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały normatywne DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V.. Wewnętrzna kompensacja zimnych końcówek Regulacja zera i skali rozpiętości wewnętrznymi potencjometrami.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.