LED lampeggiante (valore di uscita: > 20 mA, >10 V)
Tensione d'uscita osservazioni
0...10 V
Tensione di offset
max. 0,05 V
Uscita (digitale)
Indicatore di stato
Modulo attivo: LED acceso/interruzione cavo: LED lampeggiante/guasto: LED spento
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ± 20 %
Configurazione
DIP switch
Guida
TS 35
Linearità
Sì
Potenza assorbita
800...850...950 mW con IOUT = 20 mA
Precisione
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tempo di risposta di soglia
senza filtro: max. 1,4 s; con filtro: max. 7,5 s
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kVeff / 5 s
Tensione di isolamento ingresso o uscita/TS
4 kVeff / 1 min.
Tensione di isolamento ingresso o uscita/alimentazione
2 kVeff / 5 s
Tensione impulsiva massima
4 kV
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
7 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Questo prodotto sarà presto sostituito da uno nuovo. Non utilizzare con i nuovi sistemi. Si prega di contattare il nostro servizio tecnico.
Convertitore termico TC con separazione, DIP switch configurabile Convertitore termico TC con separazione, larghezza 17,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di termocoppie secondo IEC 584 Tipo K, J, T, E, N, R, S e B. Sul lato di uscita sono disponibili segnali normalizzati DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensazione interna del giunto freddo Compensazione Zero/Span tramite potenziometro.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Tipo TC Tipo K, J, T, E, N, R, S Uscita 0/4...20 mA 0...10 V Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione 0,2...0,3 0,8 % d. val. fin. (in funzione del tipo TC) Energia ausiliaria 24 VDC +/- 25 % Potenza dissipata ca. 0,9 W Campo temperatura ambiente 0°C...+55 °C
Separazione EN 50178, separazione a 3 vie fino a 4 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, cULusEX
TipoWAS5 PRO Thermo
Testo bando corto
Convertitore termico TC con separazione, DIP switch configurabile Convertitore termico TC con separazione, larghezza 17,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di termocoppie secondo IEC 584 Tipo K, J, T, E, N, R, S e B. Sul lato di uscita sono disponibili segnali normalizzati DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensazione interna del giunto freddo Compensazione Zero/Span tramite potenziometri.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Convertitore termico TC con separazione, DIP switch configurabile Convertitore termico TC con separazione, larghezza 17,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di termocoppie secondo IEC 584 Tipo K, J, T, E, N, R, S e B. Sul lato di uscita sono disponibili segnali normalizzati DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensazione interna del giunto freddo Compensazione Zero/Span tramite potenziometro.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Tipo TC Tipo K, J, T, E, N, R, S Uscita 0/4...20 mA 0...10 V Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione 0,2...0,3 0,8 % d. val. fin. (in funzione del tipo TC) Energia ausiliaria 24 VDC +/- 25 % Potenza dissipata ca. 0,9 W Campo temperatura ambiente 0°C...+55 °C
Separazione EN 50178, separazione a 3 vie fino a 4 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, cULusEX
TipoWAS5 PRO Thermo
Testo bando corto
Convertitore termico TC con separazione, DIP switch configurabile Convertitore termico TC con separazione, larghezza 17,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di termocoppie secondo IEC 584 Tipo K, J, T, E, N, R, S e B. Sul lato di uscita sono disponibili segnali normalizzati DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensazione interna del giunto freddo Compensazione Zero/Span tramite potenziometri.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.