Convertisseur isolateur de mesure de température TC configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure de température TC d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de thermocouples selon CEI 584 type K, J, T, E, N, R, S et B. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Compensation de soudure froide interne Réglage zéro / plage par potentiomètre.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée Type TC Type K, J, T, E, N, R, S Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission 0,2 à 0,3 0,8 % V. f. (dépendant du type de TC) Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
TypeWAS5 PRO Thermo
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure de température TC configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure de température TC d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de thermocouples selon CEI 584 type K, J, T, E, N, R, S et B. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Compensation de soudure froide interne. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
Entrée
Capteur
Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
-200...+1820 °C
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
50 Ω
Sortie
Courant d#92offset
max. 100 µA
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Détection de rupture de fil
La LED clignote (valeur de sortie: > 20 mA, >10 V)
Nombre de sorties
1
Réglage fin
± 5 % (additionnel)
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension d'offset
max. 0,05 V
Tension de sortie, remarque
0...10 V
Sortie (numérique)
Indicateur d'état
module actif : LED allumée/ rupture de fil : LED clignote/ défaut : LED éteinte
Caractéristiques générales
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance
800...850...950 mW à IOUT = 20 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Triple isolateur
Linéarité
Oui
Précision
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
sans filtre : max. 1,4 s ; avec filtre : max. 7,5 s
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
2 kVeff / 5 s
Tension d'isolation
2 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur isolateur de mesure de température TC configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure de température TC d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de thermocouples selon CEI 584 type K, J, T, E, N, R, S et B. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Compensation de soudure froide interne Réglage zéro / plage par potentiomètre.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée Type TC Type K, J, T, E, N, R, S Sortie 0/4 à 20 mA 0 à 10 V Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Défaut de transmission 0,2 à 0,3 0,8 % V. f. (dépendant du type de TC) Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 0,9 W Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX
TypeWAS5 PRO Thermo
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure de température TC configurable par DIP switch Convertisseur isolateur de mesure de température TC d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de thermocouples selon CEI 584 type K, J, T, E, N, R, S et B. Des signaux normalisés DC de 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V sont disponibles du côté sortie. Compensation de soudure froide interne. Étalonnage de zéro et plage par potentiomètre interne.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
sans filtre : max. 1,4 s ; avec filtre : max. 7,5 s
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.