Resistencia de conducción en el circuito de medición
50 Ω
Sensor
Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Salida
Ajuste fino
± 5 % (conmutable)
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA
Corriente offset
máx. 100 µA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Tensión de salida, observacione
0...10 V
Tensión offset
max. 0,05 V
Valor en caso de rotura de hilo
LED intermitente (valor inicial: > 20 mA, >10 V)
Salida (digital)
Indicador de estado
Elemento activo: LED encendido/ rotura del conductor: LED intermitente / Error: LED apagado
Datos generales
Alineamiento
Sí
Carril
TS 35
Configuración
Microswitch
Potencia admitida
800...850...950 mW a IOUT = 20 mA
Precisión
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 20 %
Tiempo de respuesta
sin filtro: máx. 1,4 s; con filtro: máx. 7,5 s
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Sobretensión de choque fijo
4 kV
Tensión de aislamiento
2 kVeff / 5 s
Tensión de aislamiento entrada o salida/TS
4 kVeff / 1 min.
Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
2 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura TC, configurable por microswitch Convertidor de medición de temperatura TC de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de termopares según IEC 584 tipo K, J, T, E, N, R, S y B. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensación interna de unión fría Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada TC tipo K, J, T, E, N, R, S Salida 0/4 - 20 mA 0 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Error de transmisión 0,2 - 0,3 0,8 % del valor final (en función del tipo TC) Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 0,9 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX
TipoWAS5 PRO Thermo
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura TC, configurable por microswitch Convertidor de medición de temperatura TC de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de termopares según IEC 584 tipo K, J, T, E, N, R, S y B. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. compensación interna de unión fría. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura TC, configurable por microswitch Convertidor de medición de temperatura TC de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de termopares según IEC 584 tipo K, J, T, E, N, R, S y B. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. Compensación interna de unión fría Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada TC tipo K, J, T, E, N, R, S Salida 0/4 - 20 mA 0 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Error de transmisión 0,2 - 0,3 0,8 % del valor final (en función del tipo TC) Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 0,9 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX
TipoWAS5 PRO Thermo
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura TC, configurable por microswitch Convertidor de medición de temperatura TC de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de termopares según IEC 584 tipo K, J, T, E, N, R, S y B. En la salida dispone de señales normalizadas DC 0(4)...20 mA/ 0...10 V. compensación interna de unión fría. Ajuste de cero y de intervalo a través de potenciómetros.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.