Baustein aktiv: LED an/ Leitungsbruch: LED blinkt/ Fehler: LED aus
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme
800...850...950 mW bei IOUT = 20 mA
Linearität
Ja
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
ohne Filter: max. 1,4 s; mit Filter: max. 7,5 s
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 20 %
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung
2 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
TC- Temperaturmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar TC- Temperaturmesstrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Thermoelementen nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Interne Kaltstellenkompensation Abgleich von Zero und Span über Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler 0,2...0,3 0,8 % v. E. (abhahängig von TC Typ) Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Ausschreibungstext kurz
TC- Temperaturmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar TC- Temperaturmesstrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Thermoelementen nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Interne Kaltstellenkompensation. Abgleich von Zero und Span über Potentiometer.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
TC- Temperaturmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar TC- Temperaturmesstrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Thermoelementen nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Interne Kaltstellenkompensation Abgleich von Zero und Span über Potentiometer.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler 0,2...0,3 0,8 % v. E. (abhahängig von TC Typ) Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Ausschreibungstext kurz
TC- Temperaturmesstrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar TC- Temperaturmesstrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Thermoelementen nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung. Interne Kaltstellenkompensation. Abgleich von Zero und Span über Potentiometer.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.