Modul aktivní: LED svítí / přerušený vodič: LED bliká/ Chyba: LED nesvítí
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Konfigurace
DIP přepínač
Linearita
Ano
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC ± 20 %
Power consumption
800...850...950 mW at IOUT = 20 mA
Přesnost
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
Čas odezvy
bez filtru: max. 1,4 s; s filtrem: max. 7,5 s
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Impulse withstand voltage
4 kV
Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta
4 kVeff / 1 min.
Izolace, napětí - vstup nebo výstup / napájení
2 kVeff / 5 s
Izolační napětí
2 kVeff / 5 s
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 55011, EN 61000-6
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
7 mm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Tento produkt bude brzy nahrazen novým produktem. Prosíme nepoužívejte jej s novými systémy. Prosíme kontsktujte naši technickou podporu.
TC oddělovací transformátor pro měření teploty; konfigurovatelný promocí přepínačů DIP TC- oddělovací transformátor pro měření teploty v šířce 17,5 mm externím napájením, pro přenášení termočlánků (izolovaná verze) typů K, J, T, E, N, R, S a B podle IEC 584. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na straně výstupu. Vnitřní kompenzace studeného konce Potenciometr na kompenzaci nulového bodu a měřicího rozpětí
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry D/Š/V 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Výstup 0/4 až 20 mA 0-10 V Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ Proud/> 1 kOhm/ napětí Chyba přenosu 0,2 - 0,3 0,8 % vstupu (podle typu TC) Pomocné napájení 24 VDC +/- 25 % Ztráta výkonu cca 0,9 W Okolní teplota - rozpětí od 0 °C do +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až 4 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC kategorie přepětí III a stupeň znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Krátká specifikace
TC oddělovací transformátor pro měření teploty; konfigurovatelný promocí přepínačů DIP TC- oddělovací transformátor pro měření teploty v šířce 17,5 mm externím napájením, pro přenášení termočlánků (izolovaná verze) typů K, J, T, E, N, R, S a B podle IEC 584. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na straně výstupu. Vnitřní kompenzace studeného konce Potenciometr se používá na kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range), Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range), Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range), Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range), Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range), Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range)
TC oddělovací transformátor pro měření teploty; konfigurovatelný promocí přepínačů DIP TC- oddělovací transformátor pro měření teploty v šířce 17,5 mm externím napájením, pro přenášení termočlánků (izolovaná verze) typů K, J, T, E, N, R, S a B podle IEC 584. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na straně výstupu. Vnitřní kompenzace studeného konce Potenciometr na kompenzaci nulového bodu a měřicího rozpětí
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry D/Š/V 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S Výstup 0/4 až 20 mA 0-10 V Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ Proud/> 1 kOhm/ napětí Chyba přenosu 0,2 - 0,3 0,8 % vstupu (podle typu TC) Pomocné napájení 24 VDC +/- 25 % Ztráta výkonu cca 0,9 W Okolní teplota - rozpětí od 0 °C do +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až 4 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC kategorie přepětí III a stupeň znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX
TypWAS5 PRO Thermo
Krátká specifikace
TC oddělovací transformátor pro měření teploty; konfigurovatelný promocí přepínačů DIP TC- oddělovací transformátor pro měření teploty v šířce 17,5 mm externím napájením, pro přenášení termočlánků (izolovaná verze) typů K, J, T, E, N, R, S a B podle IEC 584. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na straně výstupu. Vnitřní kompenzace studeného konce Potenciometr se používá na kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.