WAZ5 PRO RTD
Продукт более не выпускаетсяСпецификации исключительно в информационных целях
Основные данные для заказа
Версия
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
≥ ± 5 %, версия 1 и более поздняя: ≥ 12,5%/потенциометр: 12,5%...25%
Вывод (цифровой)
Индикация состояния
Блок действует: светодиод вкл. / обрыв провода: светодиод мигает/ повреждение: светодиод выкл.
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
быстро/медленно: 2-/3-/4-проводной: 1,2 с/2,2 с; потенциометр: 0,5 с/1,1 с
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация
DIP-переключатель, Потенциометр
Линейность
Да
Напряжение питания
24 В (DC) ± 20 %
Потребляемая мощность
830...880...980 мВт при IВЫХ = 20 мА
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
Диапазон измерения ≥ 200 K: &le; 200 ч. млн/K<br/>100 K <= диапазон измерения < 200 K: <= 250 ч. млн/K<br/>40 K <= диапазон измерения < 100 K: ≤ 400 ч. млн/K
Точность
< 0,3 % от измеренного значения
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
2 кВэфф. / 5 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS
4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание
2 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС
EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
7 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
1,5 mm²
Диапазон зажима, мин.
0,5 mm²
Диапазон зажима, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
Данное изделие вскоре будет заменено новым. Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.
Измерительный преобразователь сигнала термометра сопротивления RTD, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей Измерительный преобразователь сигнала термометра сопротивления RTD с гальванической развязкой, с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков PT100- / Ni100, сопротивлений и потенциометров. На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра. Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход PT100, Ni100 2-/3-/4- проводные Сопротивление 0...450 Ом/ Потенциометр 100 Ом...100 кОм Выход 0/4...20 мА 0...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 1 кОм/ напряжение Ошибка при передаче < 0,8 % v. E. ( RTD) тип. 200 ppm / °C Электропитание 24 В DC +/- 25 % Мощность потерь ок. 0,9 В Диапазон температур окружающей среды 0°C...+55 °C Развязка EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 4 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Серификаты cULus, cULusEX, GL
ТипWAZ5 PRO RTD
Краткая спецификация
Преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования при помощи DIP-переключателей Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков PT100 и Ni100, сопротивлений и потенциометров. На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
быстро/медленно: 2-/3-/4-проводной: 1,2 с/2,2 с; потенциометр: 0,5 с/1,1 с
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация
DIP-переключатель, Потенциометр
Линейность
Да
Напряжение питания
24 В (DC) ± 20 %
Потребляемая мощность
830...880...980 мВт при IВЫХ = 20 мА
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
Диапазон измерения ≥ 200 K: &le; 200 ч. млн/K<br/>100 K <= диапазон измерения < 200 K: <= 250 ч. млн/K<br/>40 K <= диапазон измерения < 100 K: ≤ 400 ч. млн/K
Измерительный преобразователь сигнала термометра сопротивления RTD, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей Измерительный преобразователь сигнала термометра сопротивления RTD с гальванической развязкой, с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков PT100- / Ni100, сопротивлений и потенциометров. На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра. Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход PT100, Ni100 2-/3-/4- проводные Сопротивление 0...450 Ом/ Потенциометр 100 Ом...100 кОм Выход 0/4...20 мА 0...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 1 кОм/ напряжение Ошибка при передаче < 0,8 % v. E. ( RTD) тип. 200 ppm / °C Электропитание 24 В DC +/- 25 % Мощность потерь ок. 0,9 В Диапазон температур окружающей среды 0°C...+55 °C Развязка EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 4 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Серификаты cULus, cULusEX, GL
ТипWAZ5 PRO RTD
Краткая спецификация
Преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой, с возможностью конфигурирования при помощи DIP-переключателей Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов 2-/3-/-4-проводных датчиков PT100 и Ni100, сопротивлений и потенциометров. На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...10 В. Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.