configurable, Alarma High o Low, Histéresis 5% / 10%
Histéresis
1...10 % (independiente para el canal 1 y el canal 2)
Indicador de estado
LED verde ON: OK, LED rojo ON: Alarma (por canal)
Intensidad permanente
3 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tipo
2 contactos conmutados, Principio de corriente de trabajo o de reposo
Umbrales de conmutación
1...90 % (independiente para el canal 1 y el canal 2)
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 500 ppm/K
Configuración
Microswitch, Potenciómetro
Potencia admitida
típ. 1 W ambos relés retenidos
Precisión
Precisión de repetición: máx. ± 0,3 % del valor final del rango de medición (10 V/ 20 mA)
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 25 %
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Sobretensión de choque fijo
4 kV
Tensión de aislamiento
2 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control de valores límite para señales normalizadas de corriente DC/tensión con salida de relé y separación galvánica de 3 vías. Módulo de control de valores límite de 22,5 mm de ancho para la detección de señales normalizadas de 0(4) a 20 mA y de 0 a 10 V . En la salida se dispone de dos contactos de relé (contactos conmutados), con una potencia de conexión de 750 VA cada uno, para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior. El modo de conmutación(High/ Low Trip, a prueba de fallos) se puede configurar mediante microswitch. Los umbrales de conexión e histéresis se regulan mediante potenciómetro frontal. El módulo cuenta con una separación de 4 kV de 3 vías y es alimentado externamente con 24 V DC.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V Salida 2 x relés / contactos conmutados Principio de corriente de reposo/trabajo Corriente de conmutación 3 A Tensión de conmutación 6 - 250 V AC / 6 - 60 V DC Umbrales de conexión 1 – 90 % ajustables mediante potenciómetro (de forma independiente para canal 1 y 2) Histéresis 1% - 10 % ajustable mediante potenciómetro (de forma independiente para canal 1 y 2) Coeficiente de temperatura < 500 ppm K Tiempo de respuesta gradual < 60 ms (10...90 %) Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV Tensión de prueba 2 kVeff / 5s entrada / salida / alimentación Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ5 DC/alarma
Especificación corta
Módulo de control de valores límite para señales normalizadas de corriente DC/tensión con salida de relé y separación galvánica de 3 vías. Módulo de control de valores límite de 22,5 mm de ancho para la detección de señales normalizadas de 0(4) a 20 mA y de 0 a 10 V . En la salida se dispone de dos contactos de relé (contactos conmutados), con una potencia de conexión de 750 VA cada uno, para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior. El modo de conmutación (High/ Low Trip, a prueba de fallos) se puede configurar mediante microswitch. Los umbrales de conexión e histéresis se regulan mediante potenciómetro frontal. El módulo cuenta con una separación de 4 kV de 3 vías y es alimentado externamente con 24 V DC.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control de valores límite para señales normalizadas de corriente DC/tensión con salida de relé y separación galvánica de 3 vías. Módulo de control de valores límite de 22,5 mm de ancho para la detección de señales normalizadas de 0(4) a 20 mA y de 0 a 10 V . En la salida se dispone de dos contactos de relé (contactos conmutados), con una potencia de conexión de 750 VA cada uno, para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior. El modo de conmutación(High/ Low Trip, a prueba de fallos) se puede configurar mediante microswitch. Los umbrales de conexión e histéresis se regulan mediante potenciómetro frontal. El módulo cuenta con una separación de 4 kV de 3 vías y es alimentado externamente con 24 V DC.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V Salida 2 x relés / contactos conmutados Principio de corriente de reposo/trabajo Corriente de conmutación 3 A Tensión de conmutación 6 - 250 V AC / 6 - 60 V DC Umbrales de conexión 1 – 90 % ajustables mediante potenciómetro (de forma independiente para canal 1 y 2) Histéresis 1% - 10 % ajustable mediante potenciómetro (de forma independiente para canal 1 y 2) Coeficiente de temperatura < 500 ppm K Tiempo de respuesta gradual < 60 ms (10...90 %) Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV Tensión de prueba 2 kVeff / 5s entrada / salida / alimentación Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ5 DC/alarma
Especificación corta
Módulo de control de valores límite para señales normalizadas de corriente DC/tensión con salida de relé y separación galvánica de 3 vías. Módulo de control de valores límite de 22,5 mm de ancho para la detección de señales normalizadas de 0(4) a 20 mA y de 0 a 10 V . En la salida se dispone de dos contactos de relé (contactos conmutados), con una potencia de conexión de 750 VA cada uno, para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior. El modo de conmutación (High/ Low Trip, a prueba de fallos) se puede configurar mediante microswitch. Los umbrales de conexión e histéresis se regulan mediante potenciómetro frontal. El módulo cuenta con una separación de 4 kV de 3 vías y es alimentado externamente con 24 V DC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.