Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WAS5 DC/ALARM
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0-20 mA, 0-10 V, Wyjście : 2 x przekaźniki
Nr zam. 8543820000
Typ WAS5 DC/ALARM
GTIN (EAN) 4032248181230
Ilość 1 Szt.
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2023-12-30
Produkt alternatywny 7940045760

Wymiary i masa

Głębokość 112,4 mm
Głębokość (cale) 4,425 inch
Szerokość 17,5 mm
Szerokość (cale) 0,689 inch
Długość 92,4 mm
Długość (cale) 3,638 inch
Masa netto 110,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna 0 °C...55 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 Brak
MTTF 369 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Wejście

Prąd wejściowy 0(4)...20 mA
liczba wejść 1
napięcie wejściowe 0 - 10 V
rezystancja wejścia napięcie ≥ 100 kΩ
rezystancja wejściowa prąd ≤ 110 Ω

Wyjście (cyfrowe)

Funkcja alarmu konfigurowalne, High lub Low Alarm, Histereza: 5% / 10%
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Progi włączenia 1...90 % (niezależnie dla kanału 1 i kanału 2)
Typ 2 styki przełączne, Zasada rozwartego lub zwartego obwodu
Wskazanie statusu Dioda zielona ON: OK, dioda czerwona ON: alarm (na kanał)
histereza 1...10 % (niezależnie dla kanału 1 i kanału 2)
prąd trwały 3 A

Informacje ogólne

Konfiguracja Mikroprfze??cznik, Potencjometr
Separacja galwaniczna Separator 3-drożny
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Współczynnik temperaturowy ≤ 500 ppm/K
Zasilanie 24 V DC ± 25 %
dokładność dokładność powtarzalności: maks. ± 0,3 % wartości końcowej zakresu pomiarowego (10 V/ 20 mA)
pobór mocy typ. 1 W oba przekaźniki zaciągnięte

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa III
Napięcie izolacji 2 kVeff / 5 s
Normy EMV EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Separacja galwaniczna Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia 2
napięcie nominalne 300 V
udarowe napięcie wytrzymywane 4 kV

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²

Ważna informacja

Informacje produktowe Produkt ten zostanie wkrótce zastąpiony nowym.
Prosimy nie używać go w nowych systemach. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22
ECLASS 14.0 27-21-01-22

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja

Moduł nadzorujący wartości graniczne do sygnałów prądowych i napięciowych DC z wyjściem przekaźnikowym
i 3-drogową separacją galwaniczną.
Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania sygnałów normatywnych 0(4)...20 mA / 0...10 V
. Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekąźnikowe (styki przemienne), o mocy załączeniowej
po 750 VA każdy, do nadzorowania górnej i dolnej wartości granicznej.
Charakterystykę załączania (high / low trip, failsafe) wybiera się przełącznikiem DIP.
Progi przełączające i histerezyprogramowanepotencjometrem z przodu. Moduł dysponuje
3-drogową separacją 4 kV i jest zasilany z zewnątrz prądem 24 VDC.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35
Wymiary: dł/szer/wys 92,4/ 22,5/ 112,4 mm
złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2
stopień ochrony: IP 20

Wejście 0(4)...20 mA / 0...10 V
Wyjście 2 x przekaźnik / styk przemienny
zasada prądu spoczynkowego i roboczego
prąd łączeniowy 3 A
napięcie łączeniowe 6... 250 V AC / 6...60 V DC
progi przełączające 1...90 % potencjometrem (niezależnie dla kanału 1 i 2)
histereza 1% ... 10 % potencjometrem (niezależnie dla kanału 1 i 2)
Współczynnik temperatury < 500 ppm K
Czas odpowiedzi skokowej< 60 ms (10...90 %)
energia pomocnicza 24 VDC +/- 25 %
Zakres temperatury otoczenia
0 °C...+55 °C

Bezpieczna separacja EN 50178, separacja 3-drogowa do 4 kV AC/DC
napięcie probiercze 2 kVeff / 5s wejście na wyjście
napięcie pomiarowe
300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus

Typ WAS5 DC/Alarm
Krótka specyfikacja

Moduł nadzorujący wartości graniczne do sygnałów prądowych i napięciowych DC z wyjściem przekaźnikowym
i 3-drogową separacją galwaniczną.
Moduł nadzorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm do rejestrowania sygnałów normatywnych 0(4)...20 mA / 0...10 V
.  Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekąźnikowe (styki przemienne), o mocy załączeniowej
po 750 VA każdy, do nadzorowania górnej i dolnej wartości granicznej.
Charakterystykę załączania (high / low trip,  failsafe) wybiera się przełącznikiem DIP.
Progi przełączające i histerezy programowane potencjometrem z przodu. Moduł dysponuje
3-drogową separacją 4 kV i jest zasilany z zewnątrz prądem 24 VDC.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze sprężynowe
Nr zam.: 8543880000
Typ: WAZ5 DC/ALARM
Wersja:
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0-20 mA, 0-10 V, Wyjście : 2 x przekaźniki
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8705630000
Typ: WAS2 VMR 3PH
Wersja:
WAVESERIES, Monitorowanie napięcia, 1 x trójfazowe (R, S, T, N), 250 V, złącze śrubowe
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne