Module de surveillance de seuil pour signaux normalisés de courant / de tension DC avec sortie de relais et triple isolation galvanique. Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de signaux normalisés 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V . Du côté de la sortie, deux contacts de relais (inverseurs), avec une puissance de commutation de 750 VA respectivement, pour la surveillance d'un seuil supérieur et inférieur, sont disponibles. Le comportement de commutation (Trip haut / bas, Failsafe) peut être sélectionné par le DIP switch. Les seuils de commutation et hystérésis sont réglables par potentiomètre frontal. Le module dispose d'une triple isolation 4 kV et est alimenté de l'extérieur avec 24 V DC.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V Sortie 2 x Relais / Inverseur Principe courant repos/ Principe courant travail Courant de commutation 3 A Tension de commutation 6 à 250 V AC / 6 à 60 V DC Seuils de commutation 1 à 90 % par potentiomètre (indépendant pour voie 1 et 2) Hystérésis 1% à 10 % par potentiomètre (indépendant pour voie 1 et 2) Coefficient de température < 500 ppm K Temps de réponse à un échelon < 60 ms (10...90 %) Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV Tension d'essai 2 kVeff / 5s Entrée / Sortie/ Alimentation Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type WAS5 DC/Alarme
Spécification succincte .
Module de surveillance de seuil pour signaux normalisés de courant / de tension DC avec sortie de relais et triple isolation galvanique. Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de signaux normalisés 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V . Du côté de la sortie, deux contacts de relais (inverseurs), avec une puissance de commutation de 750 VA respectivement, pour la surveillance d'un seuil supérieur et inférieur sont disponibles. Le comportement de commutation (Trip haut / bas, Failsafe) peut être sélectionné par DIP switch. Les seuils de commutation et hystérésis sont réglables par potentiomètre frontal. Le module dispose d'une triple isolation 4 kV et est alimentée de l'extérieur avec 24 V DC.
Module de surveillance de seuil pour signaux normalisés de courant / de tension DC avec sortie de relais et triple isolation galvanique. Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de signaux normalisés 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V . Du côté de la sortie, deux contacts de relais (inverseurs), avec une puissance de commutation de 750 VA respectivement, pour la surveillance d'un seuil supérieur et inférieur, sont disponibles. Le comportement de commutation (Trip haut / bas, Failsafe) peut être sélectionné par le DIP switch. Les seuils de commutation et hystérésis sont réglables par potentiomètre frontal. Le module dispose d'une triple isolation 4 kV et est alimenté de l'extérieur avec 24 V DC.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V Sortie 2 x Relais / Inverseur Principe courant repos/ Principe courant travail Courant de commutation 3 A Tension de commutation 6 à 250 V AC / 6 à 60 V DC Seuils de commutation 1 à 90 % par potentiomètre (indépendant pour voie 1 et 2) Hystérésis 1% à 10 % par potentiomètre (indépendant pour voie 1 et 2) Coefficient de température < 500 ppm K Temps de réponse à un échelon < 60 ms (10...90 %) Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV Tension d'essai 2 kVeff / 5s Entrée / Sortie/ Alimentation Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type WAS5 DC/Alarme
Spécification succincte .
Module de surveillance de seuil pour signaux normalisés de courant / de tension DC avec sortie de relais et triple isolation galvanique. Module de surveillance de seuil d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de signaux normalisés 0(4) à 20 mA / 0 à 10 V . Du côté de la sortie, deux contacts de relais (inverseurs), avec une puissance de commutation de 750 VA respectivement, pour la surveillance d'un seuil supérieur et inférieur sont disponibles. Le comportement de commutation (Trip haut / bas, Failsafe) peut être sélectionné par DIP switch. Les seuils de commutation et hystérésis sont réglables par potentiomètre frontal. Le module dispose d'une triple isolation 4 kV et est alimentée de l'extérieur avec 24 V DC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.