Komponent na monitorování mezní hodnoty standardních DC proudových/napěťových signálů s reléovým výstupem a 3-cestným elektrickým oddělením. Komponent na monitorování mezní hodnoty o šířce 22,5 mm pro záznam 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V standardních signálů. Dva reléové kontakty (přepínací), každý se spínacím výkonem 750 VA, k dispozici na výstupní straně pro monitorování horní a dolní mezní hodnoty.
Chování spínání (vysoký/nízký krok, bezporuchový) lze zvolit pomocí DIP přepínačů. Prahy spínání a hystereze lze nastavit pomocí předního potenciometru. Komponent má 4 kV 3-cestné oddělení a externí napájení 24 V DC.
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92,4 / 22,5 / 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup (0)4 - 20 mA / 0 - 10 V Výstup 2 x relé / přepínací Princip otevřeného / uzavřeného obvodu Spínací proud 3 A Spínací napětí 6 - 250 V AC / 6 - 60 V DC Spínací prahy 1 - 90 % pomocí potenciometru (nezávisle pro kanály 1 a 2) Hystereze 1% - 10 % pomocí potenciometru (nezávisle pro kanály 1 a 2) Teplotní koeficient < 500 ppm K Čas odezvy < 60 ms (10 až 90 %) Pomocné napájení 24 VDC +/- 25 % Okolní teplota - rozsah: 0°C až +55°C
Bezpečné oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení do 4 kV Zkušební napětí 2 kVeff / 5s Vstup / Výstup / Napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupeni znečištění 2 Certifikace cULus
Typ WAS5 DC/Signalizace
Krátká specifikace
Komponent na monitorování mezní hodnoty standardních DC proudových/napěťových signálů s reléovým výstupem a 3-cestným elektrickým oddělením. Komponent na monitorování mezní hodnoty o šířce 22,5 mm pro záznam 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V standardních signálů. Dva reléové kontakty (přepínací), každý z nich se spínacím výkonem 750 VA, k dispozici na výstupní straně pro monitorování horní a dolní mezní hodnoty. Chování spínání (vysoký/nízký krok, bezporuchový) lze zvolit pomocí DIP přepínačů. Prahy spínání a hystereze lze nastavit pomocí předního potenciometru. Komponent má 4 kV 3-cestné oddělení a externí napájení 24 V DC.
Komponent na monitorování mezní hodnoty standardních DC proudových/napěťových signálů s reléovým výstupem a 3-cestným elektrickým oddělením. Komponent na monitorování mezní hodnoty o šířce 22,5 mm pro záznam 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V standardních signálů. Dva reléové kontakty (přepínací), každý se spínacím výkonem 750 VA, k dispozici na výstupní straně pro monitorování horní a dolní mezní hodnoty.
Chování spínání (vysoký/nízký krok, bezporuchový) lze zvolit pomocí DIP přepínačů. Prahy spínání a hystereze lze nastavit pomocí předního potenciometru. Komponent má 4 kV 3-cestné oddělení a externí napájení 24 V DC.
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92,4 / 22,5 / 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup (0)4 - 20 mA / 0 - 10 V Výstup 2 x relé / přepínací Princip otevřeného / uzavřeného obvodu Spínací proud 3 A Spínací napětí 6 - 250 V AC / 6 - 60 V DC Spínací prahy 1 - 90 % pomocí potenciometru (nezávisle pro kanály 1 a 2) Hystereze 1% - 10 % pomocí potenciometru (nezávisle pro kanály 1 a 2) Teplotní koeficient < 500 ppm K Čas odezvy < 60 ms (10 až 90 %) Pomocné napájení 24 VDC +/- 25 % Okolní teplota - rozsah: 0°C až +55°C
Bezpečné oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení do 4 kV Zkušební napětí 2 kVeff / 5s Vstup / Výstup / Napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupeni znečištění 2 Certifikace cULus
Typ WAS5 DC/Signalizace
Krátká specifikace
Komponent na monitorování mezní hodnoty standardních DC proudových/napěťových signálů s reléovým výstupem a 3-cestným elektrickým oddělením. Komponent na monitorování mezní hodnoty o šířce 22,5 mm pro záznam 0(4) - 20 mA / 0 - 10 V standardních signálů. Dva reléové kontakty (přepínací), každý z nich se spínacím výkonem 750 VA, k dispozici na výstupní straně pro monitorování horní a dolní mezní hodnoty. Chování spínání (vysoký/nízký krok, bezporuchový) lze zvolit pomocí DIP přepínačů. Prahy spínání a hystereze lze nastavit pomocí předního potenciometru. Komponent má 4 kV 3-cestné oddělení a externí napájení 24 V DC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.