Amplificateur isolé de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Amplificateur isolé à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant de 4 à 20 mA et de tension de 0 à (5)10 V DC analogiques.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4 / 17,5 / 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0(4) à 20 mA 0 à 5 V / 0 à 10 V Sortie 4 à 20 mA Résistance de charge / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ex. 600 Ohm pour 20 mA Défaut de transmission< 0,2 % v. E. Alimentation auxiliaire boucle de courant de sortie 4 à 20 mA Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAZ5 CCC OLP
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Amplificateur isolé à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant de 4 à 20 mA et de tension de 0 à (5)10 V DC analogiques.
Entrée
Courant d'entrée
0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
51 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
0...5 V : 210 kΩ ; 0...10 V : 430 kΩ
Tension d'entrée
0...(5)10 V
Sortie
Courant de faible impédance
RL = (UB-12 V) / 20 mA p. ej. 600 Ω à 24 V
Courant de sortie
4...20 mA (boucle de courant)
Fréquence de coupure (-3 dB)
10 Hz/ 100 Hz commutable
Limitation du signal de sortie
env. 31 mA
Nombre de sorties
1
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 150 ppm/K
Configuration
DIP-switch
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Isolateur passif
Précision
0,2 % de la valeur finale de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
< 10 Hz : 80 ms; 100 Hz : 50 ms
Tension d'alimentation
min. 12 V DC/ max. 30 V DC, Entrée alimentée par boucle de courant de 4…20 mA
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur passif
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d'isolation
4 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Amplificateur isolé de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Amplificateur isolé à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant de 4 à 20 mA et de tension de 0 à (5)10 V DC analogiques.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4 / 17,5 / 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0(4) à 20 mA 0 à 5 V / 0 à 10 V Sortie 4 à 20 mA Résistance de charge / R = (UB-12 V) / 20 mA p. ex. 600 Ohm pour 20 mA Défaut de transmission< 0,2 % v. E. Alimentation auxiliaire boucle de courant de sortie 4 à 20 mA Plage de température ambiante 0°C à +55 °C
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAZ5 CCC OLP
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant de sortie Amplificateur isolé à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant de sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant de 4 à 20 mA et de tension de 0 à (5)10 V DC analogiques.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.