min. 12 V DC/ max. 30 V DC, Stromschleifengespeist über 4…20 mA Eingang
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
Passivtrenner
Isolationsspannung
4 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Trennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger Trennverstärker in 17,5 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 4...20 mA und -Spannungssignale 0...(5)10 V.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0(4)...20 mA 0...5 V / 0...10 V Ausgang 4...20 mA Lastwiderstand / R = (UB-12 V) / 20 mA z.b 600 Ohm bei 20 mA Übertragungsfehler < 0,2 % v. E. Hilfsenergie 4...20 mA Ausgangsstromschleife Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178 , 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 4 kV Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
TypWAZ5 CCC OLP
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger Trennverstärker in 17,5 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 4...20 mA und -Spannungssignale 0...(5)10 V.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Trennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger Trennverstärker in 17,5 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 4...20 mA und -Spannungssignale 0...(5)10 V.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0(4)...20 mA 0...5 V / 0...10 V Ausgang 4...20 mA Lastwiderstand / R = (UB-12 V) / 20 mA z.b 600 Ohm bei 20 mA Übertragungsfehler < 0,2 % v. E. Hilfsenergie 4...20 mA Ausgangsstromschleife Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C
Trennung EN 50178 , 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 4 kV Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
TypWAZ5 CCC OLP
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger Trennverstärker in 17,5 mm Baubreite ausgangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 4...20 mA und -Spannungssignale 0...(5)10 V.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.