Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAZ5 VVC 0-10V/0-10V   Не использовать продукт для новых разработокДоступно лишь оставшееся количество
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 0-10 V
Заказ № 8540340000
Тип WAZ5 VVC 0-10V/0-10V
GTIN (EAN) 4032248180721
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-12-30
Альтернативный продукт 2456860000

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 124 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 463 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 94561991-a963-4084-a5f3-dfa3a5c2a27e
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7a, 7cI

Вход

Входное сопротивление, напряжение тип. 100 кОм
Количество входов 1
Напряжение 0...10 V

Выход

Выходное напряжение, замечание 0...10 V
Количество выходов 1
Предельная частота (-3 дБ) 10 Гц
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 1 кОм
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Вывод (цифровой)

Макс. коммутируемое напряжение, AC 0 V
Номинальный ток переключения 0,1 A

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса ≤ 45 мс
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация нет
Напряжение питания 24 В DC ± 25 %
Потребляемая мощность <1,3 Вт при IВЫХ. = 5 мА
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ± 250 ppm/K
Точность 0,002

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 2 кВэфф. / 5 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание 2 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Преобразователь стандартного сигнала с гальванической развязкой
1-канальный преобразователь сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием,
для развязки и передачи аналоговых DC-сигналов по напряжению 0...10 В.

Корпус для установки на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         0...10 В

Выход                                             0...10 В
Ошибка при передаче             < 0,2% v. E. 
Предельная частота 10 Гц
Электропитание                                     24 В DC +/- 25 %
Мощность потерь ок. 1,3 Вт
Диапазон температур
окружающей среды 0 °C...+55 °C

Надежная развязка                   EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка 4 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Испытательное напряжение                               4 кВ вход-выход-питание
Расчетное
напряжение                                        
 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus










Тип                                                             WAZ5 VVC 0-10/0-10V

Краткая спецификация Преобразователь стандартного сигнала с гальванической развязкой: 1-канальный преобразователь сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 17,5 мм и с внешним электропитанием, для развязки и передачи аналоговых DC-сигналов по напряжению 0...10 В.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8447140000
Тип: WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8445050000
Тип: WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8540300000
Тип: WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти