Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
2 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Acondicionador de señales normalizadas Acondicionadores de señales de 1 canal de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales analógicas de tensión DC 0...10 V.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 10 V Salida 4 - 20 mA Error de transmisión < 0,2% v. E. Frecuencia límite 10 Hz Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 1,3 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoWAZ5 VCC 0-10/4-20MA
Especificación corta
Acondicionador de señales normalizadas Acondicionadores de señales de 1 canal de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales analógicas de tensión DC 0 - 10 V.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Acondicionador de señales normalizadas Acondicionadores de señales de 1 canal de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales analógicas de tensión DC 0...10 V.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 10 V Salida 4 - 20 mA Error de transmisión < 0,2% v. E. Frecuencia límite 10 Hz Energía auxiliar 24 V DC +/- 25 % Pérdida de potencia aprox. 1,3 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 3 vías de hasta 4 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
TipoWAZ5 VCC 0-10/4-20MA
Especificación corta
Acondicionador de señales normalizadas Acondicionadores de señales de 1 canal de 17,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales analógicas de tensión DC 0 - 10 V.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.