Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 4 à 20 mA Sortie 0 à 10 V Défaut de transmission < 0,2% v. E. Fréquence de coupure 20 kHz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 1,3 W Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 4 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAS5 CVC 0-20/0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.
Entrée
Courant d'entrée
4...20 mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
≤ 110 Ω
Sortie
Fréquence de coupure (-3 dB)
10 Hz
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension de sortie, remarque
0...10 V
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
0,1 A
Tension de commutation AC, max.
0 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
± 250 ppm/K
Configuration
Aucune
Consommation de puissance
< 1,3 W @ IOUT = 5 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
0,2 %
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 45 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ± 25 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
2 kVeff / 5 s
Tension d'isolation
2 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 4 à 20 mA Sortie 0 à 10 V Défaut de transmission < 0,2% v. E. Fréquence de coupure 20 kHz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 25 % Puissance dissipée env. 1,3 W Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 4 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 4 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
TypeWAS5 CVC 0-20/0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.