Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RS F40 Z
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 40 biegunów, złącze sprężynowe
Nr zam. 8537140000
Typ RS F40 Z
GTIN (EAN) 4032248172795
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 64 mm
Głębokość (cale) 2,52 inch
Wysokość 87 mm
Wysokość (cale) 3,425 inch
Szerokość 115 mm
Szerokość (cale) 4,528 inch
Masa netto 198 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...70 °C
Temperatura eksploatacyjna 0...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe UL

Prąd znamionowy IN 1 A
Temperatura pracy UL, maks. 25 °C
Temperatura pracy UL, min. 0 °C
Napięcie znamionowe UN ≤ 60 V AC / 75 V DC

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651
liczba biegunów (strona sterownika) 40 biegunów
przyłącze (strona obiektu) LM2NZF 5.08mm
uziemienie Nie

dane znamionowe

napięcie nominalne 60 V AC / 75 V DC
prąd znamionowy na złącze 1 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe 100 V
kategoria przepięcia II
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 0,8 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 14
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 24
długość zdejmowanej izolacji 7,5 mm
elastyczny z tulejką, maks. 1,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,25 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
obszar zacisku, maks. 2,5 mm²
obszar zacisku, min. 0,13 mm²
rodzaj połączenia złącze sprężynowe
stały, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 1,5 mm²

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8537190000
Typ: RS F10 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 10 biegunów, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 8537200000
Typ: RS F14 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 14 biegunów, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 8537110000
Typ: RS F20 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 20 biegunów, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 8537180000
Typ: RS F26 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 26 biegunów, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 8537130000
Typ: RS F34 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 34 biegunów, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 8537150000
Typ: RS F50 Z
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 50 biegunów, złącze sprężynowe
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne