Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Контроль тока, Входной ток: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли)
Заказ № 8528660000
Тип WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC
GTIN (EAN) 4032248160433
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-12-30
Альтернативный продукт 2489910000

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Длина 72 мм
Длина (в дюймах) 2,835 inch
Масса нетто 72,9 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...70 °C
Рабочая температура 0 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 564 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb

Вход

Входной ток 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC
Количество входов 1
Частота на входе, макс. 50...60 Гц

Выход

Выходной ток 4...20 мА (токовая петля)
Количество выходов 1
Макс выход ок. 24 мА
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом
Ток смещения макс. 100 мкА

Вывод (цифровой)

Индикация состояния Светодиод вкл.: в норме; светодиод мигает: сигнал вне пределов диапазона;
светодиод выкл.: повреждение
Макс. коммутируемое напряжение, AC 0 V
Номинальный ток переключения 0,1 A

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса тип. 700 мс
Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель
Напряжение питания 13.. 30 В DC, через выходной токовый контур
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 200 ppm/K
Точность 0,5 % FSR

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Блок контроля для AC-токов до 10 A с электропитанием от токовой петли 4...20 мА
и гальванической развязкой
Блок контроля тока с
монтажной шириной 22,5 мм для регистрации АС-токов 50/ 60 Гц
0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Выбор входного диапазона при помощи DIP-переключателей.
Электропитание блока осуществляется от токовой петли 4...20 мА со стороны выхода.
Входная и выходная цепи выполнены с гальванической развязкой 6 кВ.


Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 72/ 22,5/ 92,4 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         0...1 A / 0...5 A / 0...10 A AC, переключаемый
                                      50 / 60 Гц
Напряжение измерительной цепи 250 В AC

Выход                                             4...20 мА, токовая петля
Нагрузочное сопротивление            < 600 Ohm Strom
>1 кОм / напряжение
Ошибка при передаче           < 0,5% v. E. 
Температурный коэффициент 200 ppm / K
Время реакции на единичное воздействие тип. 700 мс
Электропитание                                     через выходную токовую петлю
Диапазон температур
окружающей петли 0 °C...+50 °C

Надежная развязка                   EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 6 кВ
Испытательное напряжение                               4 кВ вход-выход
Расчетное
напряжение                                         
 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus






Тип                                                             WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac

Краткая спецификация

Блок контроля для AC-токов до 10 A с питанием от токовой петли 4...20 мА и гальванической развязкой
Блок контроля тока смонтажной шириной 22,5 мм для регистрации токов АС 50/ 60 Гц
0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Выбор входного диапазона при помощи DIP-переключателей.
Электропитание 4...20 мА подается с выходной стороны через токовую петлю.
Входная и выходная цепи выполнены с гальванической развязкой 6 кВ.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 8523400000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: WAS1 CMA 1/5/10A AC
Версия:
Контроль тока, Входной ток: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Выход : 0-20 mA, 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 8528650000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: WAS1 CMA LP 1/5/10A AC
Версия:
Контроль тока, Входной ток: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли)
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 8975590000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
Версия:
Контроль тока, Входной ток: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли)
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти