Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb
Entrada
Corriente de entrada
0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC
Frecuencia de entrada
50...60 Hz
Número de entradas
1
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
4...20 mA (bucle de corriente)
Corriente offset
máx. 100 µA
Límite de la señal de salida
aprox. 24 mA
Número de salidas
1
Salida (digital)
Indicador de estado
LED ON: OK; LED intermitente: no hay señal en el rango; LED OFF: Error
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 200 ppm/K
Configuración
Microswitch
Precisión
0,5 % FSR
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
13...30 V DC, mediante bucle de corriente de salida
Tiempo de respuesta
typ. 700 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Sobretensión de choque fijo
6 kV
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 5 s
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control para corrientes AC de hasta 10 A con alimentación de bucle de 4 a 20 mA y separación galvánica Módulo de control de corriente de 22,5 mm de ancho para la detección de corrientes AC de 50/ 60 Hz y 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A. Selección de rangos de entrada mediante microswitch. El módulo es alimentado a través de un bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA. Los circuitos de entrada y de salida están aislados galvánicamente a 6 kV.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 72/ 22,5/ 92,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A AC conmutable 50 / 60 Hz Tensión circuito de medición 250 V AC Salida Bucle de corriente 4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tensión Error de transmisión < 0,5% v. E. Coeficiente de temperatura 200 ppm / K Tiempo de respuesta gradual típ. 700 ms Energía auxiliar a través de bucle de corriente de salida Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 6 kV Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
Especificación corta
Módulo de control para corrientes AC de hasta 10 A con alimentación de bucle de 4 a 20 mA y separación galvánica Módulo de control de corriente de 22,5 mm de ancho para la detección de corrientes AC de 50/ 60 Hz y 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A. Selección de rangos de entrada mediante microswitch. El módulo es alimentado a través de un bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA. Los circuitos de entrada y de salida están aislados galvánicamente a 6 kV.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Módulo de control para corrientes AC de hasta 10 A con alimentación de bucle de 4 a 20 mA y separación galvánica Módulo de control de corriente de 22,5 mm de ancho para la detección de corrientes AC de 50/ 60 Hz y 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A. Selección de rangos de entrada mediante microswitch. El módulo es alimentado a través de un bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA. Los circuitos de entrada y de salida están aislados galvánicamente a 6 kV.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 72/ 22,5/ 92,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A AC conmutable 50 / 60 Hz Tensión circuito de medición 250 V AC Salida Bucle de corriente 4 - 20 mA Resistencia de carga < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tensión Error de transmisión < 0,5% v. E. Coeficiente de temperatura 200 ppm / K Tiempo de respuesta gradual típ. 700 ms Energía auxiliar a través de bucle de corriente de salida Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 6 kV Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
Especificación corta
Módulo de control para corrientes AC de hasta 10 A con alimentación de bucle de 4 a 20 mA y separación galvánica Módulo de control de corriente de 22,5 mm de ancho para la detección de corrientes AC de 50/ 60 Hz y 0 - 1 A / 0 - 5 A / 0 - 10 A. Selección de rangos de entrada mediante microswitch. El módulo es alimentado a través de un bucle de corriente de salida de 4 a 20 mA. Los circuitos de entrada y de salida están aislados galvánicamente a 6 kV.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.