MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Référence
8499550000
Type
MCZ R 24VDC 1NO TRAK
GTIN (EAN)
4032248110353
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
63,2 mm
Profondeur (pouces)
2,488 inch
Hauteur
91 mm
Hauteur (pouces)
3,583 inch
Largeur
6,1 mm
Largeur (pouces)
0,24 inch
Poids net
26,5 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-25 °C...70 °C
Humidité
95 % pendant 30 jours, condensation minimale selon EN 50155
Diode de roue libre, Varistor, Protection contre inversions de polarité
Temps de réarmement max. après interruption de tension
10 ms
Côté charge
Tension de commutation nominale
250 V AC
Courant permanent
6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale
0,1 Hz
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
250 V
Courant à la mise sous tension
6 A
Puissance de commutation AC (résistif), max.
1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.
120 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension
<11 ms
Retard à la coupure
<50 ms
Type de contact
1 Contacts (AgSnO)
Durée de vie mécanique
10 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation
100 mA @ 12 V
Caractéristiques générales
Version
pour applications ferroviaires
Rail
TS 35
Levier de forçage disponible
Non
Indicateur de position du commutateur mécanique
Non
Côté ouvert
droite
Couleur
beige
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante .
Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 .
V-0
Coordination de l'isolation
Tension nominale
300 V
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
≥ 5,5 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge
4 kVeff / 1 s
Tenue en tension par rapport au rail profilé
4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
8713890000
Type:
MCZ R 24VDC 1CO TRAK
Version:
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 36 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 36 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES TRAK, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.