Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Nr.Cat.
8473020000
Tipo
MCZ PT100/3 CLP 0...300C
GTIN (EAN)
4032248058297
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63,2 mm
Profondità (pollici)
2,488 inch
Larghezza
6 mm
Larghezza (pollici)
0,236 inch
Lunghezza
91 mm
Lunghezza (pollici)
3,583 inch
Peso netto
28,9 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...50 °C
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTTF
1.066 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7
Ingresso
Alimentazione sensori
0,8 mA / 9…30 V DC
Campo d'ingresso temperatura
0...300 °C
Numero di ingressi
1
Sensore
PT100 (3 wire)
Uscita
Corrente d'uscita
4 - 20 mA (loop di corrente) a 9 - 30V DC
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentazione da loop d'uscita, max. 30 V/ min. 9 V + (20 mA x RL)
Coefficiente di temperatura
max. ± 250 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Deriva a lungo termine
0
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Linearità
Sì
Precisione
tip. 0,2 %, max. 0,5 % v. FSR
Separazione galvanica
senza separazione
Tempo di risposta di soglia
10 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
I
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61000-6
Separazione galvanica
senza separazione
Tensione di dimensionamento
50 V
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Molla autobloccante
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita, tecnica di collegamento a 3 conduttori Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, 4...20 mA alimentato tramite loop di corrente lato uscita senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori. Campo temperatura ingresso 0...+300 °C.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso PT100, 2/3 conduttori Uscita 4...20 mA Resistenzacarico < 600 Ohm/ Errori di trasmissione < 0,2 % v. E. Energia ausiliaria tramite loop di corrente 4...20 mA Campo temperatura ambiente 0°C...+50 °C Separazione Nessuna separazione galvanica Approvazioni cURus, CSA
Tipo MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Testo bando corto
Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita, tecnica di collegamento a 3 conduttori Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori. Campo temperatura d'ingresso 0...+300 °C.
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita, tecnica di collegamento a 3 conduttori Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, 4...20 mA alimentato tramite loop di corrente lato uscita senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori. Campo temperatura ingresso 0...+300 °C.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso PT100, 2/3 conduttori Uscita 4...20 mA Resistenzacarico < 600 Ohm/ Errori di trasmissione < 0,2 % v. E. Energia ausiliaria tramite loop di corrente 4...20 mA Campo temperatura ambiente 0°C...+50 °C Separazione Nessuna separazione galvanica Approvazioni cURus, CSA
Tipo MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Testo bando corto
Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita, tecnica di collegamento a 3 conduttori Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori. Campo temperatura d'ingresso 0...+300 °C.
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.