Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseur de mesure de température PT100, alimentation par boucle de sortie, technique de raccordement à 3 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 6 mm, alimentation par boucle de sortie 4 à 20 mA sans isolation galvanique, pour la transmission de signaux PT100 à 2/3 fils. Plage de température d'entrée 0 à +200 °C.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 2/3 fils Sortie 4 à 20 mA Résistancede charge < 600 Ohm/ Défaut de transmission < 0,2 % v. E. Alimentation auxiliaire supérieure à Boucle de courant 4 à 20 mA Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cURus, CSA
Type MCZ PT100/3 CLP 0 à 200C
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, alimentation par boucle de sortie, technique de raccordement à 3 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 6 mm, alimentation par boucle de sortie 4 à 20 mA sans isolation galvanique, pour la transmission de signaux PT100 à 2/3 fils. Plage de température d'entrée 0 à +200 °C.
Entrée
Alimentation capteur
0,8 mA / 9…30 V DC
Capteur
PT100 (3 wire)
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
0...200 °C
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
4...20 mA (boucle de courant) à 9...30 V DC
Nombre de sorties
1
Caractéristiques générales
Coefficient de température
Max. ± 250 ppm/K
Configuration
Aucune
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0
Isolation galvanique
sans isolation
Linéarité
Oui
Précision
Type : 0,2 %, max. 0,5 % v. FSR
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
10 ms
Tension d'alimentation
Alimenté par la boucle de sortie, max. 30 V/ min. 9 V + (20 mA x RL)
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
I
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
sans isolation
Normes CEM
EN 61000-6
Tension nominale (texte)
50 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseur de mesure de température PT100, alimentation par boucle de sortie, technique de raccordement à 3 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 6 mm, alimentation par boucle de sortie 4 à 20 mA sans isolation galvanique, pour la transmission de signaux PT100 à 2/3 fils. Plage de température d'entrée 0 à +200 °C.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 2/3 fils Sortie 4 à 20 mA Résistancede charge < 600 Ohm/ Défaut de transmission < 0,2 % v. E. Alimentation auxiliaire supérieure à Boucle de courant 4 à 20 mA Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cURus, CSA
Type MCZ PT100/3 CLP 0 à 200C
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, alimentation par boucle de sortie, technique de raccordement à 3 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 6 mm, alimentation par boucle de sortie 4 à 20 mA sans isolation galvanique, pour la transmission de signaux PT100 à 2/3 fils. Plage de température d'entrée 0 à +200 °C.
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
Convertisseurs de signaux de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie : 4-20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.