MCZ-SERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 V DC ±10 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
8467470000
Тип
MCZ R 110VDC
GTIN (EAN)
4032248029532
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
63,2 мм
Глубина (дюймов)
2,488 inch
Высота
91 мм
Высота (в дюймах)
3,583 inch
Ширина
6,1 мм
Ширина (в дюймах)
0,24 inch
Масса нетто
22,8 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...60 °C
Рабочая температура
-25 °C...50 °C
Влажность
Отн. влажность 5–93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
сторона управления
Номинальное напряжение
110 V DC ±10 %
Номинальный ток, DC
2,85 мА
Мощность удержания
340 мВт
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Выпрям. тока
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Пусковой ток
0,25
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
<6 ms
Задержка выключения
<15 ms
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы
10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Открытые страницы
справа
Цветовой код
бежевый
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Корпус
Класс горючести UL94
V-0
Координация изоляции
Номинальное напряжение
300 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход
4 кВэфф. / 1 с
Электрическая прочность относительно монтажной рейки
4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Размеры
Метод проводного соединения
Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
MCZ-SERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 V DC ±10 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.