Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA   Не использовать продукт для новых разработокДоступно лишь оставшееся количество
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия гальваническая развязка, пассивная, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA
Заказ № 8463580000
Тип WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA
GTIN (EAN) 4032248049455
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-12-31
Альтернативный продукт 7760054124

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 152 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура 0 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 1 049 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Вход

Входной ток 0(4)...20 мА токовая петля
Количество входов 2
Падение напряжения Прибл. 3 В при RД = 0 Ом; около 13 В при RД = 500 Ом; (IВХ. = 20 мА)
Ток срабатывания <100 µA

Выход

Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 2
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 500 Ом

Вывод (цифровой)

Макс. коммутируемое напряжение, AC 0 V
Номинальный ток переключения 0,1 A

Общие данные

Вид защиты IP20
Гальваническая развязка гальваническая развязка, пассивная
Конфигурация нет
Напряжение питания от входного измерительного контура
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 50 ppm/K от конечного значения
Точность <0,1 % конечной величины

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка гальваническая развязка, пассивная
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 1 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 4 кВэфф. / 1 мин.
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Устройство пассивной гальванической развязки стандартных сигналов, 2-канальное, с электропитанием от входной токовой петли
2-канальное устройство пассивной гальванической развязки с монтажной шириной 17,5 мм и электропитанием от входной токовой петли,
для передачи и гальванической развязки аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 17,5/ 112,4 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         2 x 0/4...20 мА

Выход                                             2 x 0/4...20 мА
Падение напряжения ок. 3 В при RL 0 Ом, 13 В при RL = 500 Ом (20 мА
Нагрузочное сопротивление             < 500 Ohm/ Kanal
Ошибка при передаче               < 0,1 % v. E.
Электропитание                                     0/4...20 мА, входная токовая петля
Диапазон температур
окружающей среды -25 °C...+70 °C

Развязка                                EN 50178 , 2-канальное гальваническое Развязка до 4 кВ AC/DC
Испытательное напряжение                               6 кВ
Расчетное
напряжение                                        
  300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, cULusEX, CSA, GL




Тип                                                             WAS5 CCC-LP 0-20/0-20mA




Краткая спецификация Устройство пассивной гальванической развязки стандартных сигналов 2-канальное, с электропитанием от входной токовой петли
2-канальное устройство пассивной гальванической развязки с монтажной шириной 17,5 мм и электропитанием от входной токовой петли,
для передачи и развязки аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА.

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CULUS CULUSEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8447140000
Тип: WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8445050000
Тип: WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8540300000
Тип: WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8540340000
Тип: WAZ5 VVC 0-10V/0-10V
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 0-10 V
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.