DC/f converter for converting a 0...20 mA standard signal to 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, configured with DIP switches DC/f converter in 6 mm width with external power supply for transmitting and converting a 0...20 mA standard signal into a proportional0...1/ 4/ 8/ 16 kHz rectangular-form frequency. The input and output circuits are electrically isolated.
Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 91/ 6/ 63.2 mm Tension-clamp connection / Nominal cross-section 1.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 0...20 mA Output 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0.7V / max. 20 mA Transmission error < 0,2 % v. E. Temperature coefficient < 250 ppm K Auxiliary power 24 V DC +/- 10 % Ambient temperature range 0°C...+50 °C Isolation 1.5 kV Rated voltage 100 V Overvoltage category III pollution degree 2
Type MCZ VFC 0-20MA
Krótka specyfikacja
Przetwornik DC/f do konwertowania z sygnału normatywnego 0...20 mA na 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik DC/f szerokości 6 mm z zasilaniem zewnętrznym do transmisji i przekształcania sygnału normatywnego 0...20 mA w proporcjonalną częstotliwość prostokątną 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane.
DC/f converter for converting a 0...20 mA standard signal to 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, configured with DIP switches DC/f converter in 6 mm width with external power supply for transmitting and converting a 0...20 mA standard signal into a proportional0...1/ 4/ 8/ 16 kHz rectangular-form frequency. The input and output circuits are electrically isolated.
Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 91/ 6/ 63.2 mm Tension-clamp connection / Nominal cross-section 1.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 0...20 mA Output 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0.7V / max. 20 mA Transmission error < 0,2 % v. E. Temperature coefficient < 250 ppm K Auxiliary power 24 V DC +/- 10 % Ambient temperature range 0°C...+50 °C Isolation 1.5 kV Rated voltage 100 V Overvoltage category III pollution degree 2
Type MCZ VFC 0-20MA
Krótka specyfikacja
Przetwornik DC/f do konwertowania z sygnału normatywnego 0...20 mA na 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfiguracja przełącznikiem DIP Przetwornik DC/f szerokości 6 mm z zasilaniem zewnętrznym do transmisji i przekształcania sygnału normatywnego 0...20 mA w proporcjonalną częstotliwość prostokątną 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz. Obwód wejściowy i wyjściowy są galwanicznie odseparowane.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.