Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato da 0...20 mA a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP-Switch configurabile Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna per la trasmissione e la conversione di un segnale normalizzato 0...20 mA in una frequenza onda quadra0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale. I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.
Custodia per il montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0...20 mA Uscita 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Errori di trasmissione < 0,2 % v. E. Coefficiente termico < 250 ppm K Energia ausiliaria 24 V DC +/- 10 % Campo temperatura ambiente 0°C...+50 °C Separazione 1,5 kV Tensione di dimensionamento 100 V Classe di sovratensione III Grado di lordura 2
Tipo MCZ VFC 0-20MA
Testo bando corto
Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato da 0...20 V a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP-Switch configurabile Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna per la trasmissione e la conversione di un segnale normalizzato 0...20 V in una frequenza onda quadra0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale. I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.n>
Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato da 0...20 mA a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP-Switch configurabile Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna per la trasmissione e la conversione di un segnale normalizzato 0...20 mA in una frequenza onda quadra0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale. I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.
Custodia per il montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0...20 mA Uscita 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Errori di trasmissione < 0,2 % v. E. Coefficiente termico < 250 ppm K Energia ausiliaria 24 V DC +/- 10 % Campo temperatura ambiente 0°C...+50 °C Separazione 1,5 kV Tensione di dimensionamento 100 V Classe di sovratensione III Grado di lordura 2
Tipo MCZ VFC 0-20MA
Testo bando corto
Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato da 0...20 V a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP-Switch configurabile Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna per la trasmissione e la conversione di un segnale normalizzato 0...20 V in una frequenza onda quadra0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale. I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.n>
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.