Convertisseur DC/f pour la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA sur 0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz, Configurable par DIP switch Convertisseur DC/f d'une largeur de 6 mm avec alimentation électrique externe pour la transmission et la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA en fréquence onde carrée proportionnelle0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Les circuits d'entrée et de sortie sont isolés galvaniquement.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 20 mA Sortie 0 à 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Défaut de transmission < 0,2 % v. E. Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 10 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Isolation 1,5 kV Tension nominale 100 V Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type MCZ VFC 0-20MA
Spécification succincte .
Convertisseur DC/f pour la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA sur 0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz, Configurable par DIP switch Convertisseur DC/f d'une largeur de 6 mm avec alimentation électrique externe pour la transmission et la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA en une fréquence d'onde carrée proportionnelle0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Les circuits d'entrée et de sortie sont isolés galvaniquement.n>
Entrée
Chute de tension
1 V à 20 mA
Courant d'entrée
0...20 mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
50 Ω
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
max. 20 mA
Fréquence de sortie
0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Niveau de sortie
PNP, Ub-0,7 V
Nombre de sorties
1
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 250 ppm/K
Configuration
DIP-switch
Consommation de courant
14 mA sans charge
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0
Isolation galvanique
entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
0,2 % v. FSR
Rail
TS 35
Tension d'alimentation
24 V DC ± 10 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d'essai
0,3 kV
Tension d'isolation
1 kV DC
Tension de tenue au choc
1,5 kV
Tension nominale (texte)
100 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Convertisseur DC/f pour la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA sur 0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz, Configurable par DIP switch Convertisseur DC/f d'une largeur de 6 mm avec alimentation électrique externe pour la transmission et la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA en fréquence onde carrée proportionnelle0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Les circuits d'entrée et de sortie sont isolés galvaniquement.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 20 mA Sortie 0 à 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Défaut de transmission < 0,2 % v. E. Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 10 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Isolation 1,5 kV Tension nominale 100 V Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type MCZ VFC 0-20MA
Spécification succincte .
Convertisseur DC/f pour la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA sur 0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz, Configurable par DIP switch Convertisseur DC/f d'une largeur de 6 mm avec alimentation électrique externe pour la transmission et la conversion d'un signal normalisé 0 à 20 mA en une fréquence d'onde carrée proportionnelle0 à 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Les circuits d'entrée et de sortie sont isolés galvaniquement.n>
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.