DC/f převodník pro převod standardního signálu 0 až 20 mA do 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfigurován pomocí přepínačů DIP DC/f převodník o šířce 6 mm s externím napájecím zdrojem pro přenos a převod standardního signálu 0 až 20 mA na proporcionální0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz obdélníkovou frekvenci. Vstupní a výstupní obvody jsou elektricky oddělené.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 91 / 6 / 63,2 mm Připojení svorkou s tažnou pružinou / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0 až 20 mA Výstup 0 až 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7 V / max. 20 mA Chyba při přenosu < 0,2 % v. E. Teplotní koeficient < 250 ppm K Pomocné napájení 24 V DC +/- 10 % Okolní teplota - rozpětí 0°C až +50 °C Oddělení 1,5 kV Jmenovité napětí 100 V Kategorie přepětí III stupeň znečištění 2
Typ MCZ VFC 0-20MA
Krátká specifikace
DC/f převodník pro převod standardního signálu 0 až 20 mA na 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfigurován pomocí přepínačů DIP DC/f převodník o šířce 6 mm s externím zdrojem napájení, pro přenos a převod standardního signálu 0 až 20 mA na proporcionálníobdélníkovou frekvenci 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Vstupní a výstupní obvody jsou elektricky oddělené.n>
DC/f převodník pro převod standardního signálu 0 až 20 mA do 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfigurován pomocí přepínačů DIP DC/f převodník o šířce 6 mm s externím napájecím zdrojem pro přenos a převod standardního signálu 0 až 20 mA na proporcionální0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz obdélníkovou frekvenci. Vstupní a výstupní obvody jsou elektricky oddělené.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 91 / 6 / 63,2 mm Připojení svorkou s tažnou pružinou / jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0 až 20 mA Výstup 0 až 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7 V / max. 20 mA Chyba při přenosu < 0,2 % v. E. Teplotní koeficient < 250 ppm K Pomocné napájení 24 V DC +/- 10 % Okolní teplota - rozpětí 0°C až +50 °C Oddělení 1,5 kV Jmenovité napětí 100 V Kategorie přepětí III stupeň znečištění 2
Typ MCZ VFC 0-20MA
Krátká specifikace
DC/f převodník pro převod standardního signálu 0 až 20 mA na 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz, konfigurován pomocí přepínačů DIP DC/f převodník o šířce 6 mm s externím zdrojem napájení, pro přenos a převod standardního signálu 0 až 20 mA na proporcionálníobdélníkovou frekvenci 0 až 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Vstupní a výstupní obvody jsou elektricky oddělené.n>
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.