Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MCZ VFC 0-10V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore DC/f, Ingresso : 0-10 V, Frequenza d'uscita: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
N. d’ordine 8461470000
Tipo MCZ VFC 0-10V
GTIN (EAN) 4032248037773
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 63,2 mm
Profondità (pollici) 2,488 inch
Larghezza 6 mm
Larghezza (pollici) 0,236 inch
Lunghezza 91 mm
Lunghezza (pollici) 3,583 inch
Peso netto 28,4 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio 0 °C...60 °C

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Ingresso

Numero di ingressi 1
Resistenza d’ingresso tensione 100 kΩ
Tensione d'ingresso 0...10 V

Uscita

Corrente d'uscita max. 20 mA
Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω
Frequenza d'uscita 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Livello d'uscita PNP, Ub-0,7 V
Numero di uscite 1

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione 24 V DC ± 10 %
Coefficiente di temperatura ≤ 250 ppm/K
Configurazione DIP switch
Corrente assorbita 14 mA senza carico
Deriva a lungo termine 0
Grado di protezione IP20
Guida TS 35
Precisione 0,2 % v. FSR
Separazione galvanica tra ingresso / uscita / alimentazione

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Norme EMC EN 61000-6
Separazione galvanica tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento 100 V
Tensione di isolamento 1 kV DC
Tensione di isolamento ingresso o uscita/TS 4 kVeff / 1 min.
Tensione di prova 0,3 kV
Tensione impulsiva massima 1,5 kV

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Molla autobloccante
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002918
ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918
ETIM 9.0 EC002918
ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28
ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28
ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28
ECLASS 14.0 27-21-01-28

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo

Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato da 0...10 V a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP-Switch configurabile
Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la
conversione di un segnale normalizzato 0...10 V in una frequenza onda quadra  0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale.
I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.

Custodia per montaggio su guida TS35
Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm
Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2
Grado di protezione: IP 20 

Ingresso                             0...10 V
Uscita                                                 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz
                                          PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA
Errori di trasmissione                  < 0,2 % v. E.
Coefficiente termico       < 250 ppm K
Energia ausiliaria                                         24 V DC +/- 10 %
Campo temperatura
ambiente 0°C...+50 °C

Separazione                                    1,5 kV
Tensione di dimensionamento 100 V 
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2








Tipo                                                                MCZ VFC 0-10V

Testo bando corto Convertitore DC/f per la commutazione di un segnale normalizzato  da 0...10 V a 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP-Switch configurabile
Convertitore DC/f, larghezza 6 mm, con alimentazione esterna per la trasmissione e la
conversione di un segnale normalizzato 0...10 V in una frequenza onda quadra 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz proporzionale.
I circuiti d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente.

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8461480000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ CFC 0-20MA
Versione:
Convertitore DC/f, Ingresso : 0-20 mA, Frequenza d'uscita: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
N. d’ordine: 8461490000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ CFC 4-20MA
Versione:
Convertitore DC/f, Ingresso : 4-20 mA, Frequenza d'uscita: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
N. d’ordine: 8242040000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: DK U-F DK5 0-10V
Versione:
Convertitore DC/f, Ingresso : 0-10 V, Uscita : Frequenza, 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
N. d’ordine: 8283810001
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
Versione:
Convertitori di segnali in frequenza, Ingresso : Frequenza, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, Uscita : 0-10 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi