Convertidor DC/f para la conversión de una señal normalizada de 0 a 10 V a 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz, configurable mediante microswitch Convertidor DC/f de 6 mm de ancho con fuente de alimentación externa para la transmisión y transformación de una señal normalizada de 0 a 10 V en una frecuencia de onda cuadrada proporcionalde 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Los circuitos de entrada y de salida presentan separación galvánica.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 91/ 6/ 63,2 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 10 V Salida 0 - 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / máx. 20 mA Error de transmisión < 0,2 % v. E. Coeficiente de temperatura < 250 ppm K Energía auxiliar 24 V DC +/- 10 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C Separación 1,5 kV Tensión nominal 100 V Categoría de sobretensión III Grado de polución 2
Tipo MCZ VFC 0-10V
Especificación corta
Convertidor DC/f para la conversión de una señal normalizada de 0 a 10 V a 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz, configurable mediante microswitch Convertidor DC/f de 6 mm de ancho con fuente de alimentación externa para la transmisión y transformación de una señal normalizada de 0 a 10 V en una frecuencia de onda cuadrada proporcionalde 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Los circuitos de entrada y de salida presentan separación galvánica.
Convertidor DC/f para la conversión de una señal normalizada de 0 a 10 V a 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz, configurable mediante microswitch Convertidor DC/f de 6 mm de ancho con fuente de alimentación externa para la transmisión y transformación de una señal normalizada de 0 a 10 V en una frecuencia de onda cuadrada proporcionalde 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Los circuitos de entrada y de salida presentan separación galvánica.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 91/ 6/ 63,2 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0 - 10 V Salida 0 - 1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / máx. 20 mA Error de transmisión < 0,2 % v. E. Coeficiente de temperatura < 250 ppm K Energía auxiliar 24 V DC +/- 10 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C Separación 1,5 kV Tensión nominal 100 V Categoría de sobretensión III Grado de polución 2
Tipo MCZ VFC 0-10V
Especificación corta
Convertidor DC/f para la conversión de una señal normalizada de 0 a 10 V a 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz, configurable mediante microswitch Convertidor DC/f de 6 mm de ancho con fuente de alimentación externa para la transmisión y transformación de una señal normalizada de 0 a 10 V en una frecuencia de onda cuadrada proporcionalde 0 - 1/ 4/ 8/ 16 kHz. Los circuitos de entrada y de salida presentan separación galvánica.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.