Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Релейные модули и твердотельные реле
Разделительный усилитель и измерительный преобразователь
Источники питания
Корпуса электронных блоков
Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения
Электромобили
Фотоэлектрическое оборудование
Концентраторы полевых шин
SPD для энергосистем
Для контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) SPD
Для интерфейсов передачи данных SPD
Миниатюрный защитный автомат
Принадлежности
подключаемая серия VSPC
неподключаемая серия VSSC с оконечной конструкцией
неподключаемая серия MCZovp с соединением с натяжным зажимом
Cable Gland VCG series
MCZ OVP 24 V AC/DC
MCZ OVP 48 V UC
MCZ OVP HF
Основные данные для заказа
Версия
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №
8448970000
Тип
MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
GTIN (EAN)
4032248052998
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
63,5 мм
Глубина (дюймов)
2,5 inch
Высота
91 мм
Высота (в дюймах)
3,583 inch
Ширина
6 мм
Ширина (в дюймах)
0,236 inch
Масса нетто
25,2 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...60 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f
Расчетные данные UL
Сертификат № (UL)
E311081
Номинальные характеристики IEC / RU
Время реакции
≤ 100 пс
Индуктивность L и L1
35 µH
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс)
1 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21
D1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
28 V
Номинальное напряжение (AC)
24 V
Номинальное напряжение (DC)
24 В
Номинальное напряжение (DC) макс.
38 V
Номинальный ток, IN
1,25 A
Объемное сопротивление
1,00 Ом
Предельная частота (-3 дБ) при сопротивлении нагрузки
500 кГц 240 Ом
Предохранитель
1,3 A
Рабочее напряжение
34 V
Рабочий ток, Iмакс.
1,25 A
Разрядный ток, Iимп (10/350 мкс)
1 kA
Сопротивление нагрузки (для предельной частоты)
240 Ом
Тип напряжения
ACAC/DC
Ток утечки, макс. (8/20 мкс)
5 kA
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный
80 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный
130 В
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный
40 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 8/20 µс, типичный
65 В
Общие данные
Вид защиты
IP20
Высота с TS 35
63,5 мм
Исполнение
Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Вывод
Рейка
TS 35
Сегмент
Измерение – управление – регулировка
Цветовой код
черный
Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
2
Общие параметры
Вид защиты
IP20
Цветовой код
черный
Размеры
Длина зачистки изоляции
8 мм
Раздел
1,5 mm²
Метод проводного соединения
Пружинное соединение
Вид соединения
Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
1,5 mm²
Диапазон зажима, мин.
0,5 mm²
Диапазон зажима, макс.
1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.
0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.
1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)
AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)
AWG 16
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)
AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)
AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.
0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.
1,5 mm²
Размер лезвия
0,6 x 3,5 мм
Электрические параметры
Тип напряжения
ACAC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UL)
E311081
Заказ №:
8472880000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8448920000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8448960000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8704240000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8448940000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP SL 24VDC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8823280000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8449150000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8449160000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ №:
8449140000
Вид соединения:
Пружинное соединение
Тип:
MCZ OVP VARISTOR S10K30
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств