Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MCZ OVP SL 24VDC 0,5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ № 8448940000
Тип MCZ OVP SL 24VDC 0,5A
GTIN (EAN) 4032248022816
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,5 мм
Глубина (дюймов) 2,5 inch
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 23,7 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081

Номинальные характеристики IEC / RU

Время реакции ≤ 100 пс
Индуктивность L и L1 75 µH
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21 D1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 28 V
Номинальное напряжение (DC) 24 В
Номинальное напряжение (DC) макс. 28 V
Номинальный ток, IN 0,5 A
Объемное сопротивление 2,50 Ом
Предельная частота (-3 дБ) при сопротивлении нагрузки 500 кГц 240 Ом
Предохранитель 0,5 A
Рабочее напряжение 28 V
Рабочий ток, Iмакс. 0,5 A
Разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 kA
Сопротивление нагрузки (для предельной частоты) 240 Ом
Тип напряжения DC
Ток утечки, макс. (8/20 мкс) 5 kA
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный 80 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный 130 В
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный 40 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 8/20 µс, типичный 65 В

Общие данные

Вид защиты IP20
Высота с TS 35 63,5 мм
Исполнение Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод
Рейка TS 35
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Общие параметры

Вид защиты IP20
Цветовой код черный

Размеры

Длина зачистки изоляции 8 мм
Раздел 1,5 mm²
Метод проводного соединения Пружинное соединение
Вид соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Электрические параметры

Тип напряжения DC

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Заказ №: 8472880000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8448920000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8448960000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8704240000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8448970000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8823280000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8449150000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8449160000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Заказ №: 8449140000
Вид соединения: Пружинное соединение
Тип: MCZ OVP VARISTOR S10K30
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств