WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
No utilizar el producto para nuevos desarrollosDisponibilidad solo de existencias restantes
Datos generales para pedido
Versión
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 0-10 V
Código
8447140000
Tipo
WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
GTIN (EAN)
4032248108084
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2022-04-30
Dimensiones y pesos
Profundidad
112,4 mm
Profundidad (pulgadas)
4,425 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Longitud
92,4 mm
Longitud (pulgadas)
3,638 inch
Peso neto
114 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTTF
597 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
94561991-a963-4084-a5f3-dfa3a5c2a27e
Entrada
Número de entradas
1
Resistencia de entrada tensión
500 kΩ
Tensión de entrada
0...10 V
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Frecuencia límite (-3 dB)
≥ 13 Hz (típ. 17 Hz)
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Tensión de salida, observacione
0...10 V
Salida (digital)
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Salida (analógica)
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Tensión de salida
0...10 V
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 250 ppm/K del valor final
Consumo de corriente
<11 mA @ UUT = 10 V
Precisión
± 0,2 % del valor final
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 20 %
Tiempo de respuesta
≤ 30 ms (típ. 25 ms)
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Sobretensión de choque fijo
4 kV
Tensión de aislamiento
1,2 kVeff / 5 s
Tensión de aislamiento entrada o salida/TS
4 kVeff / 1 min.
Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
4 kVeff / 1 min.
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.