Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación
4 kVeff / 1 min.
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Acondicionador de señales normalizadas, separación de 2 vías Acondicionadores de señales de 1 canal de 12,5 mm de ancho, con fuente de alimentación en la salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 4 a 20 mA. El circuito de entrada está alimentado por bucle de corriente. En la salida se dispone de 0 a 10 V.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA / alimentada por bucle de corriente Salida 0 - 10 V Carga de salida > 1 kOhm Error de transmisión< 0,2% v. E. Frecuencia límite 15 Hz Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULusEX, cULus, CSA
Tipo WAZ4 CCC DC 4-20/0-10V
Especificación corta
Acondicionador de señales normalizadas, separación de 2 vías Acondicionadores de señales de 1 canal de 12,5 mm de ancho, con fuente de alimentación en la salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 4 a 20 mA . El circuito de entrada está alimentado por bucle de corriente. En la salida se dispone de 0 a 10 V.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Acondicionador de señales normalizadas, separación de 2 vías Acondicionadores de señales de 1 canal de 12,5 mm de ancho, con fuente de alimentación en la salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 4 a 20 mA. El circuito de entrada está alimentado por bucle de corriente. En la salida se dispone de 0 a 10 V.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA / alimentada por bucle de corriente Salida 0 - 10 V Carga de salida > 1 kOhm Error de transmisión< 0,2% v. E. Frecuencia límite 15 Hz Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C
Separación segura EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULusEX, cULus, CSA
Tipo WAZ4 CCC DC 4-20/0-10V
Especificación corta
Acondicionador de señales normalizadas, separación de 2 vías Acondicionadores de señales de 1 canal de 12,5 mm de ancho, con fuente de alimentación en la salida, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 4 a 20 mA . El circuito de entrada está alimentado por bucle de corriente. En la salida se dispone de 0 a 10 V.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.