Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique du côté sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA Le circuit d'entrée est alimenté par la boucle de courant. Du côté de la sortie, 0 à 10 V sont à disposition.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 4 à 20 mA / alimenté par boucle de courant sortie Sortie 0 à 10 V Charge de sortie > 1 kOhm Défaut de transmission< 0,2% v. E. Fréquence de coupure 15 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULusEX, CULus, CSA
Type WAS4 CCC DC 4-20/0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux normalisés, isolation à 2 voies Convertisseur isolateur de sécurité à 1 voie d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique du côté de la sortie Alimentation électrique pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 4 à 20 mA. Le circuit d'entrée est alimenté par la boucle de courant. Du côté de la sortie, 0 à 10 V sont à disposition.
Entrée
Chute de tension
env. 5,6 V à 20 mA
Courant d'entrée
4...20 mA
Nombre d'entrées
1
Sortie
Fréquence de coupure (-3 dB)
≥ 15 Hz (typ. 20 Hz)
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension de sortie, remarque
0...10 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 250 ppm/K de la valeur finale
Configuration
Aucune
Consommation de courant
<20 mA @ IOUT = 10 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
± 0,2 % de la valeur finale
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 30 ms (typ. 20 ms)
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d#92isolation entrée et sortie / alimentation
4 kVeff / 1 min.
Tension d'isolation
1,2 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
4 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur isolateur de signaux normalisés Convertisseur isolateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique du côté sortie, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 4 à 20 mA Le circuit d'entrée est alimenté par la boucle de courant. Du côté de la sortie, 0 à 10 V sont à disposition.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 4 à 20 mA / alimenté par boucle de courant sortie Sortie 0 à 10 V Charge de sortie > 1 kOhm Défaut de transmission< 0,2% v. E. Fréquence de coupure 15 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 4 kV entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULusEX, CULus, CSA
Type WAS4 CCC DC 4-20/0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de signaux normalisés, isolation à 2 voies Convertisseur isolateur de sécurité à 1 voie d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique du côté de la sortie Alimentation électrique pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 4 à 20 mA. Le circuit d'entrée est alimenté par la boucle de courant. Du côté de la sortie, 0 à 10 V sont à disposition.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.