Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Trennwandler, 2- Wege Trennung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit ausgangsseitiger Spannungsversorgung zur Übertragung und Trennung analoger 4...20 mA DC- Stromsignale. Der Eingangskreis ist stromschleifengespeist. Ausgangsseitig stehen 0...20 mA zur Verfügung.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 4...20 mA / stromschleifengespeist Ausgang 0...20 mA Ausgangsbürde < 500 Ohm Übertragungsfehler < 0,2% v. E. Grenzfrequenz 15 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 20 % Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+55 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen CULus, CSA
Typ WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennwandler, 2- Wege Trennung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit ausgangsseitiger
Spannungsversorgung zur Übertragung und Trennung analoger 4...20 mA
DC- Stromsignale. Der Eingangskreis ist stromschleifengespeist. Ausgangsseitig stehen 0...20 mA zur Verfügung.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Trennwandler, 2- Wege Trennung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit ausgangsseitiger Spannungsversorgung zur Übertragung und Trennung analoger 4...20 mA DC- Stromsignale. Der Eingangskreis ist stromschleifengespeist. Ausgangsseitig stehen 0...20 mA zur Verfügung.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 4...20 mA / stromschleifengespeist Ausgang 0...20 mA Ausgangsbürde < 500 Ohm Übertragungsfehler < 0,2% v. E. Grenzfrequenz 15 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 20 % Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+55 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen CULus, CSA
Typ WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennwandler, 2- Wege Trennung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit ausgangsseitiger
Spannungsversorgung zur Übertragung und Trennung analoger 4...20 mA
DC- Stromsignale. Der Eingangskreis ist stromschleifengespeist. Ausgangsseitig stehen 0...20 mA zur Verfügung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.