Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4 / 17,5 / 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection : IP 20 Entrée 0/4 à 20 mASortie 0/4 à 20 mA Chute de tension env. 3 V pour R L 0 Ohm, 13 V pour R L = 500 Ohm (20 mA)Résistance de charge < 500 Ohm Défaut de transmission < 500 Ohm Alimentation auxiliaire Boucle de courant d'entrée 0/4 à 20 mAPlage de températureambiante -25°C à +70 °C
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 6 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX, CSA, GL
TypeWAZ5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Spécification succincte .
Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
Entrée
Chute de tension
Env. 3 V à RL = 0 Ω ; environ 13 V à RL = 500 Ω ; (IIN =20 mA)
Courant d'entrée
0(4)...20 mA (boucle de courant)
Courant de déclenchement
<100 µA
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 500 Ω
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Nombre de sorties
1
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
0,1 A
Tension de commutation AC, max.
0 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 50 ppm/K de la valeur finale
Configuration
Aucune
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Isolateur passif
Précision
< 0,1 % de la valeur finale
Rail
TS 35
Tension d'alimentation
via le circuit de mesure d'entrée
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur passif
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d#92isolation entrée et sortie / TS
4 kVeff / 1 min.
Tension d'isolation
4 kVeff / 1 s
Tension de tenue au choc
6 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 92,4 / 17,5 / 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm 2 Degré de protection : IP 20 Entrée 0/4 à 20 mASortie 0/4 à 20 mA Chute de tension env. 3 V pour R L 0 Ohm, 13 V pour R L = 500 Ohm (20 mA)Résistance de charge < 500 Ohm Défaut de transmission < 500 Ohm Alimentation auxiliaire Boucle de courant d'entrée 0/4 à 20 mAPlage de températureambiante -25°C à +70 °C
Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 4 kV AC/DC Tension d'essai 6 kV Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX, CSA, GL
TypeWAZ5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Spécification succincte .
Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 17,5 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.