Aprox. 3 V en RL = 0 Ω; aprox. 13 V en RL = 500 Ω; (IENTRADA = 20 mA)
Corriente de entrada
0(4)...20 mA bucle de corriente
Corriente operativa
<100 µA
Número de entradas
1
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 500 Ω
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA
Número de salidas
1
Salida (digital)
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 50 ppm/K del valor final
Configuración
ninguna
Precisión
< 0,1 % del valor final
Separación galvánica
Aisladores pasivos
Tensión de alimentación
mediante circuito de medición de entrada
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
Aisladores pasivos
Sobretensión de choque fijo
6 kV
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 1 s
Tensión de aislamiento entrada o salida/TS
4 kVeff / 1 min.
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada Aislador pasivo de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión directa / sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Caída de tensión aprox. 3 V con RL 0 Ohm, 13 V con RL = 500 Ohm (20 mA) Resistencia de carga < 500 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Energía auxiliar 0/4 - 20 mA Bucle de corriente de entrada Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 6 kV Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX, CSA, GL
TipoWAZ5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Especificación corta
Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada Aislador pasivo de 1 canal de 17,5 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada Aislador pasivo de 1 canal de 17,5 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Conexión directa / sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA Salida 0/4 - 20 mA Caída de tensión aprox. 3 V con RL 0 Ohm, 13 V con RL = 500 Ohm (20 mA) Resistencia de carga < 500 Ohm Error de transmisión < 0,1 % v. E. Energía auxiliar 0/4 - 20 mA Bucle de corriente de entrada Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 50178, separación de 2 vías de hasta 4 kV AC/DC Tensión de prueba 6 kV Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, cULusEX, CSA, GL
TipoWAZ5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Especificación corta
Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada Aislador pasivo de 1 canal de 17,5 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.