WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
No utilizar el producto para nuevos desarrollosDisponibilidad solo de existencias restantes
Datos generales para pedido
Versión
Convertidor RTD, PT100, Sistema de conexión de 2/3/4 conductores, configurable, Entrada : Temperatura, PT100 (4 hilos), Salida : 0(4)-20 mA
Código
8432280000
Tipo
WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
GTIN (EAN)
4032248110513
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2023-10-22
Dimensiones y pesos
Profundidad
112,4 mm
Profundidad (pulgadas)
4,425 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Longitud
92,4 mm
Longitud (pulgadas)
3,638 inch
Peso neto
133 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7
Entrada
Alimentación del sensor
1,45 mA
Número de entradas
1
Rango de temperatura
Ajustable de -200...+800 °C
Sensor
PT100 (4 wire)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 500 Ω
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA
Número de salidas
1
Datos generales
Alineamiento
Sí
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
Rango de medición ≥ 200 K: ≤ 200 ppm/K (típ. 80 ppm/K) 100 K <= rango de medición <200 K: <225 ppm/K (típ. 90 ppm/K)
Configuración
Microswitch, Potenciómetro, y simulador PT100
Consumo de corriente
< 48 mA @ IOUT = 20 mA
Precisión
100K ≤ MB < 600K: 0,1 %; MB ≥ 600K: 0,2 %; del MB
Separación galvánica
sin separación
Tensión de alimentación
24 V DC ± 20 %
Coordenadas de aislamiento
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
sin separación
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 4 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de 4 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 4 conductores Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 500 Ohm/ Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 200 ppm / °C Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cULus, CSA
Tipo WTZ4 PT100/4 C 0/4 - 20 mA
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 4 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de 4 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 4 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de 4 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 4 conductores Salida 0/4 - 20 mA Resistencia de carga < 500 Ohm/ Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 200 ppm / °C Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cULus, CSA
Tipo WTZ4 PT100/4 C 0/4 - 20 mA
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 4 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de 4 conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0(4) - 20 mA. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.