Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 2 fils Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 2 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Du côté de la sortie des signaux analogiques DC 0 à 10 sont à disposition. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 2 conducteurs Sortie 0 à 10 V Résistancede charge > 1 kOhm Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cULus, CSA
Type WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 2 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 2 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Du côté de la sortie des signaux analogiques DC 0 à 10 V sont à disposition. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
Entrée
Alimentation capteur
1,45 mA
Capteur
PT100 (2 wire)
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
Réglable entre -200...+800 °C
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 500 Ω
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
≥ 1 kΩ
Tension de sortie, remarque
0...10 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
Plage de mesure ≥ 200 K : ≤ 200 ppm/K (typ. 80 ppm/K) 100 K <= plage de mesure <200 K : <250 ppm/K (typ. 100 ppm/K)
Configuration
DIP-switch, Potentiomètre, et PT100-Simulator
Consommation de courant
< 38 mA @ IOUT = 20 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
sans isolation
Linéarité
Oui
Précision
± 0,5 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Isolation galvanique
sans isolation
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 2 fils Convertisseur isolateur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 2 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Du côté de la sortie des signaux analogiques DC 0 à 10 sont à disposition. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée PT100, 2 conducteurs Sortie 0 à 10 V Résistancede charge > 1 kOhm Défaut de transmission < 0,5 % v. E. typ. 200 ppm / °C Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +55 °C Isolation pas d'isolation galvanique Agréments cULus, CSA
Type WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température PT100, configurable par DIP switch, technique de raccordement à 2 fils Convertisseur de mesure RTD d'une largeur de 12,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission de signaux PT100 à 2 fils. Plage de température d'entrée -200 à +800 °C. Du côté de la sortie des signaux analogiques DC 0 à 10 V sont à disposition. Réglage zéro / plage de mesure par potentiomètre.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.