Rango de medición ≥ 200 K: ≤ 200 ppm/K (típ. 80 ppm/K) 100 K <= rango de medición <200 K: <250 ppm/K (típ. 100 ppm/K)
Configuración
Microswitch, Potenciómetro, y simulador PT100
Consumo de corriente
< 38 mA @ IOUT = 20 mA
Precisión
± 0,5 % del rango de medición
Separación galvánica
sin separación
Tensión de alimentación
24 V DC ± 20 %
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Separación galvánica
sin separación
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 2 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de dos conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0 - 10 V. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 2 conductores Salida 0 - 10 V Resistencia de carga > 1 kOhm Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 200 ppm / °C Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cULus, CSA
Tipo WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 2 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de dos conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0 - 10 V. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
Este producto será sustituido en breve por un nuevo producto. No debe utilizarse con nuevos sistemas. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 2 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de dos conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0 - 10 V. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada PT100, 2 conductores Salida 0 - 10 V Resistencia de carga > 1 kOhm Error de transmisión < 0,5 % v. E. típ. 200 ppm / °C Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +55 °C Separación sin separación galvánica Homologaciones cULus, CSA
Tipo WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura PT100, configurable por microswitch, técnica de conexión de 2 conductores Convertidor de medición RTD de 12,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión de señales de dos conductores PT100. Rango de temperatura de entrada-200 - +800 °C. En la salida dispone de señales analógicas DC 0 - 10 V. Ajuste a cero y de intervalo mediante potenciómetro.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.